Définitions des bits du module d'expansion 2085-IRT4
Le tableau suivant présente les définitions de bits pour les Valeurs d'état du 2085-IRT4.
Élément | Description | |
|---|---|---|
CJC OC | Circuit ouvert Compensation de soudure froide | Indique que le capteur de soudure froide est en circuit ouvert. |
CJC DE | Erreur de donnée Compensation de soudure froide | Lorsque cette valeur est définie, indique que la lecture du capteur de soudure froide n'est pas fiable. La lecture précédente est utilisée à la place. Elle indique l'état de compensation interne si T <x> est défini. |
CJC over | Dépassement supérieur Compensation de soudure froide | Indique que le capteur de soudure froide est en dépassement supérieur. |
CJC under | Dépassement inférieur Compensation de soudure froide | Indique que le capteur de soudure froide est en dépassement inférieur. |
CRC | Erreur CRC | Signale une erreur du contrôle de redondance cyclique (Cyclic Redundancy Check, CRC) dans les données reçues. Le bit est annulé à réception de données correctes. Tous les bits de défaut de canal (S <x> ) sont également définis sur 1. |
DE <x> | Erreur de données | Indique que les données d'entrée en cours ne sont pas fiables. En remplacement, les données d'entrée précédentes sont envoyées au contrôleur. |
GF | Défaillance générale | Indique qu'un défaut est survenu. Par exemple : échec du test de la mémoire RAM, échec du test de la mémoire ROM, défaillance EEPROM et bits réservés. Tous les bits de défaut de canal (S <x> ) sont définis sur 1. |
OC <x> | Indicateur de circuit ouvert | Indique qu'une condition de circuit ouvert existe sur le canal <x> . |
O <x> | Indicateur de dépassement de plage | Indique que l'entrée du canal <x> a atteint la limite maximale de sa plage de fonctionnement normal. Le module réinitialise automatiquement le bit lorsque la valeur de données repasse en dessous de la limite maximale de la plage. |
PU | Mise sous tension | Indique qu'une réinitialisation de microcontrôleur inattendue s'est produite en mode Exécuter. Tous les bits d'erreur de canal (E <x> ) et les bits de défaut (S<x> ) sont définis sur 1. Le module reste connecté mais sans données de configuration. Les bits de mise sous tension et de défaut de canal sont remis à 0 dès que vous chargez une configuration valide. |
R x | Compensation RTD | Indique que la compensation du Détecteur de température de résistance (RTD) de channel <x> ne fonctionne pas. Utilisé uniquement pour les types RTD et ohm. |
S x | Défaut de canal | Signale une erreur associée au canal <x> . |
T x | Compensation Thermocouple | Indique que la compensation Thermocouple du canal <x> ne fonctionne pas. Utilisé uniquement pour les types de capteur Thermocouple. |
U x | Dépassement inférieur | Indique que l'entrée du canal <x> a atteint la limite minimale de sa plage de fonctionnement normal. Le module réinitialise automatiquement le bit lorsque la condition de dépassement inférieur est effacée et que la valeur de données se situe dans la plage de fonctionnement normal. |
Fournir une réponse