Plages de températures des variables d'entrée du module d'expansion 2085-IRT4

La plage du format des données du module d’extension 2085-IRT4 couvre l’ensemble de la plage analogique (plage de températures de chaque capteur, 0 mV à 100 mV ou 0 Ω à 500 Ω).
CONSEIL: Lorsque vous utilisez le Thermocouple B ou le Thermocouple C, définissez
Unités
sur
°F
et
Format des données
sur
Unités Ingénieur x1
. La valeur maximale des données d’entrée est 32 767, au lieu de 33 080 ou 41 990.
Plages de températures des variables d’entrée du 2085-IRT4 en fonction du format de données et du type de capteur sélectionnés
Format des données
Capteur de température
(10 Thermocouple et 8 RTD)
Capteur 0 à 100 mV
Capteur 0 à 500 Ω
Données brutes/proportionnelles
De –32 768 à 32 767.
Unités Ingénieur x1
Valeur de température (°C/°F).
La résolution est de 0,1 °C/°F par compte.
Par exemple, 999 signifie 99,9 °C/°F (ou 999 x 0,1 °C/°F). La plage dépend du type de capteur sélectionné.
De 0 à 10 000.
La résolution est de 0,01 mV par incrément. Par exemple, 9 999 signifie 99,99 mV (ou 9 999 x 0,01 mV).
De 0 à 5 000.
La résolution est de 0,1 Ω par incrément. Par exemple, 4 999 signifie 499,9 Ω (ou 4 999 x 0,1 Ω).
Unités Ingénieur x10
Valeur de température (°C/°F).
La résolution est de 1 °C/°F par compte.
Par exemple, 999 signifie 999 °C/°F (ou 999 x 1 °C/°F). La plage dépend du type de capteur sélectionné.
De 0 à 1 000.
La résolution est de 0,1 mV par compte.
Par exemple, 999 signifie 99,9 mV (ou 999 x 0,1 mV).
De 0 à 500.
La résolution est de 1 Ω par incrément.
Par exemple, 499 signifie 499 Ω (ou 499 x 1 Ω).
Plage de pourcentages
De 0 à 10 000.
La résolution est de 0,01 % par compte. Par exemple, 9 999 signifie 99,99 % (ou 9 999 x 0,01 %).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal