Plages de températures du capteur du module d'extension 2085-IRT4

Le tableau suivant présente les plages de températures des différents types de capteurs du module d’extension 2085-IRT4 en degrés Celsius et Fahrenheit.
Plages de températures du capteur 2085-IRT4
Type de capteur
Plage (Celsius)
Plage (Fahrenheit)
Détecteur de température de résistance
100 Ω Platine 385
De –200 à 870
De –328 à 1 598
200 Ω Platine 385
De –200 à 400
De –328 à 752
100 Ω Platine 3916
De –200 à 630
De –328 à 1 166
200 Ω Platine 3916
De –200 à 400
De –328 à 752
100 Ω Nickel 618
De –60 à 250
De –76 à 482
200 Ω Nickel 618
De –60 à 200
De –76 à 392
120 Ω Nickel 672
De –80 à 260
De –112 à 500
10 Ω Cuivre 427
De –200 à 260
De –328 à 500
Plage de résistance prise en charge
De 0 Ω à 500 Ω
Plage de tension prise en charge
De 0 mV à 100 mV
Thermocouple
Thermocouple B
De 300 à 1 820
De 572 à 3 308
Thermocouple C
De 0 à 2 315
De 32 à 4 199
Thermocouple E
De –270 à 1 000
De –454 à 1 832
Thermocouple J
De –210 à 1 200
De –346 à 2 192
Thermocouple K
De –270 à 1 372
De 454 à 2 502
Thermocouple TXK/XK (L)
De –200 à 800
De –328 à 1 472
Thermocouple N
De –270 à 1 300
De –454 à 2 372
Thermocouple R
De -50 à 1 768
De –58 à 3 214
Thermocouple S
De -50 à 1 768
De –58 à 3 214
Thermocouple T
De –270 à 400
De –454 à 752
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal