Page de configuration du canal 2085-IRT4

Après avoir ajouté le module d'extension 2085-IRT4 au projet du contrôleur, quatre nœuds
Canal <x>
sont créés sur la page
2085-IRT4
. Sélectionnez le nœud
Canal <x>
pour afficher et configurer les paramètres du canal.
Paramètres de la page de configuration du canal x
Paramètre
Description
Activer le canal
Active ou désactive le canal. Lorsque le canal est activé, les paramètres de la page
Canal <x>
sont disponibles.
Les variables d'entrée du canal 
<x>
ne sont pas supprimées du tableau des variables globales lorsque le canal est désactivé.
Le port canal est activé par défaut.
Type de capteur
Indique le type de capteur du canal, qui détermine les valeurs par défaut des paramètres de la page.
Les options sont les suivantes :
  • 100 Ω Platine 385
  • 200 Ω Platine 385
  • 100 Ω Platine 3916
  • 200 Ω Platine 3916
  • 100 Ω Nickel 618
  • 200 Ω Nickel 618
  • 120 Ω Nickel 672
  • 10 Ω Cuivre 427
  • 0 à 500 Ω
  • 0 à +100 mV
  • Thermocouple B
  • Thermocouple C
  • Thermocouple E
  • Thermocouple J
  • Thermocouple K
  • Thermocouple TXK/XK (L)
  • Thermocouple N
  • Thermocouple R
  • Thermocouple S
  • Thermocouple T
Le type de capteur par défaut est
Thermocouple K
.
Vous pouvez sélectionner un capteur de type Thermocouple ou Détecteur de température de résistance (RTD) pour le canal.
La sélection du
Type de capteur
détermine les valeurs par défaut sur la page. Par exemple, si vous modifiez le type de capteur par défaut (Thermocouple K) pour choisir le capteur 100 ohms Platinum 385, les paramètres de la page sont remplacés par les valeurs par défaut du capteur 100 ohms Platinum 385 (RTD).
chaque type de capteur a une plage de températures minimale et maximale.
Pour plus d’informations sur la plage de températures, reportez-vous à Plages de températures du capteur du module d'extension 2085-IRT4.
Unités
Indique l'unité de température pour le
Canal <x>
. Les options sont
Celsius
et
Fahrenheit
.
Format des données
Indique le type du format de données pour le
Canal <x>
. Les options sont les suivantes :
  • Brutes/proportionnelles
  • Unités Ingénieur x1
  • Unités Ingénieur x10
  • Plage de pourcentages
Le paramètre par défaut est
Unités Ingénieur x1
.
Type de câblage RTD
Indique le type de câblage pour le
Canal <x>
.
Ce paramètre est disponible lorsque le type de capteur est défini sur
0 à 500 Ω
pour les paramètres RTD.
Les options sont les suivantes :
  • 2 fils
  • 3 fils
  • 4 fils
L’option par défaut est
2 fils
.
Résistance du câble 2 fils RTD
Indique la résistance du câble spécifiée pour le câble à 2 fils. La valeur est comprise entre 0,00 Ω et 655,35 Ω.
Pour configurer ce paramètre, vous devez définir le type de capteur sur
0 à 500 Ω
et le type de câblage RTD sur
2 fils
.
Lorsque la valeur de la résistance du câble que vous définissez est inférieure à la valeur d'entrée, elle est soustraite de la valeur d'entrée au cours de chaque lecture. Lorsque la valeur de la résistance du câble est supérieure à la valeur d'entrée, le bit d'état de dépassement inférieur ou d'ouverture est défini sur 1.
Délai de mise à jour du filtre
Indique l’intervalle de mise à jour du canal.
Les options sont les suivantes :
  • 4 ms
  • 8 ms
  • 16 ms
  • 32 ms
  • 40 ms
  • 48 ms
  • 60 ms
  • 101 ms
  • 120 ms
  • 160 ms
  • 200 ms
  • 240 ms
  • 320 ms
  • 480 ms
L’intervalle par défaut est
120 ms
.
Fréquence du filtre (-3 dB)
Affiche la fréquence de filtrage du canal selon un critère d’atténuation de -3 dB. Le paramètre est en lecture seule et est défini sur
4,0 Hz
par défaut.
Les options sont les suivantes :
  • 114 Hz
  • 60 Hz
  • 30 Hz
  • 14 Hz
  • 12 Hz
  • 9,4 Hz
  • 8,0 Hz
  • 4,7 Hz
  • 4,0 Hz
  • 3,0 Hz
  • 2,4 Hz
  • 2,0 Hz
  • 1,5 Hz
  • 1,0 Hz
Réjection du bruit 50/60 Hz
Indique le rejet du bruit du canal.
Les options sont les suivantes :
  • Les deux
  • Aucun
  • 50 uniquement
  • 60 uniquement
Le paramètre par défaut est
Les deux
.
Réponse en circuit ouvert
Indique la réponse du canal lorsqu’il rencontre une condition de circuit ouvert.
La valeur définie est réglée sur les variables d'entrée
_IO_Xx_AI_yy
lorsque la connexion sur le canal d'entrée est ouverte.
Les options sont les suivantes :
  • Les options
    Ascendant
    et
    Descendant
    définissent la valeur maximale ou minimale selon le type de capteur d'entrée et le format de données sélectionnés.
  • L'option
    Conserver le dernier état
    définit la dernière valeur d'entrée correcte avant le défaut d'ouverture d'entrée.
  • Zéro
    définit la valeur sur 0 lorsque le canal d'entrée est ouvert.
Le paramètre par défaut est
Augmenter l'échelle
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal