PlantPAx: det moderna DCS
Tänk om – du kan förvänta dig mer av ett DCS-processystem.
Alla automationsprocesser kan integreras i The Connected Enterprise® med PlantPAx-systemet som huvudkomponent. Tekniken bidrar till att höja produktiviteten, öka effektiviteten och sänka verksamhetens kostnader.
Det moderna DCS PlantPAx ger dig ett enda styrsystem för hela anläggningen och ger ökad flexibilitet för att du ska kunna fatta bra operativa beslut.
PlantPAx-systemet använder en gemensam automationsplattform för sömlös integrering mellan viktiga områden i anläggningen. Det här moderna DCS-systemet kopplar ihop processer, information och säkerhetsstyrning i en och samma infrastruktur för hela anläggningen. Några av fördelarna är gemensamma plattformar, sömlöst informationsflöde, enklare hantering och lägre total ägandekostnad. Spana in våra kraftfulla arkitekturlösningar
Skalbar och modulär arkitektur: PlantPAx-systemet har ett stort utbud av arkitekturalternativ för ökad flexibilitet. Det går att använda samma plattform för enskilda stationer som för stora, överordnade arkitekturer. Det innebär enklare integration utan att behöva replikera data, kortare tid till marknaden och skalbara systemfunktioner som HMI, batchhantering och insamling av data. Upptäck våra konstruktions- och implementeringslösningar
Öppet, informationsbaserat och säkert: Det moderna PlantPAx-systemet bygger på öppna kommunikationsstandarder som drar fördel av EtherNet/IP. Resultatet är att realtidsinformation blir lättillgänglig i hela företaget, vilket främjar välgrundade beslut. Fatta bättre operativa beslut genom att skapa bättre virutalisering och mobilitet, skapa IT/OT-konvergens med COTS-hårdvara, minska energiförbrukningen med upp till 10 % och få en systematisk strategi för djupförsvar. Säkra din information
Flexibelt leverans- och supportnätverk: Med PlantPAx DCS kan du välja rätt implementering och supportteam utifrån dina behov. Vi kan leverera systemet och andra världsledande lösningar, men om du vill låter du din betrodda, lokala processystemsintegratör fortsätta sköta supporten.