Tillverknings- och produktionsanläggningar innefattar vanligtvis olika styrsystem, separata hanteringsprocesser, diskreta effektkomponenter och säkerhetsstyrning. Att upprätthålla många olika system belastar verksamheten och begränsar flexibiliteten. Om du vill möta dagens utmaningar och etablera The Connected Enterprise® behöver du en styrteknik som hanterar de här begränsningarna och optimerar hela anläggningen.
Höj kvaliteten och produktiviteten
Det är dags att förnya ditt distribuerade styrsystem
Du står inför svåra utmaningar i dagens processindustri. Att hantera striktare krav på efterlevnad, behovet av en hög produktivitet och att konkurrera på marknaden med en gammal styrsystems- och automationsstrategi är bara några exempel. Ett modernt distribuerat styrsystem (DCS) kan hjälpa dig att hantera de här utmaningarna. Den här moderna lösningen har anläggningsövergripande teknik som enkelt kan integreras med andra automationssystem.
Öka effektiviteten och sänk kostnaderna
Moderna distribuerade styrsystem
Med ett modernt DCS kan du höja produktiviteten och effektiviteten samtidigt som du sänker kostnaderna. Det här systemet integrerar enkelt människor, processer och teknik i The Connected Enterprise® för att hantera de många utmaningar som du möter. PlantPAx®-systemet är en av nyckelkomponenterna i The Connected Enterprise®.
Vår distribuerade styrsystemslösning kan gynna din organisation genom att
- automatisera produktiviteten för att förkorta ledtider
- förbättra styrningen så att du kan nå produktivitetsmålen
- möjliggöra att teknik använder nya systemfunktioner.
Migrera till ett modernt DCS
Behöver ditt DCS uppgraderas eller bytas ut?
Vi kan hjälpa dig att implementera nyare teknik i en takt som du är bekväm med. Våra DCS-migreringslösningar omfattar många äldre DCS-system och verktyg som underlättar migreringen, som I/O-skannrar, kablage, databaskonvertering och mycket mer.
Processtjänster
Vi erbjuder ett utbud av tjänster för att öka produktiviteten, optimera tillgångarna och förbättra resultaten. Vi erbjuder även flexibilitet vid leverans och support av PlantPAx-systemet genom Rockwell Automations globala nätverk PartnerNetwork™.
Utbildning
Oavsett om du är ingenjör, operatör eller underhållspersonal, kan fortlöpande utbildning förbättra resultaten och underlätta kunskapsöverföring. Vi erbjuder flera olika typer av utbildningar, t.ex. skräddarsydda, lokala, virtuella och instruktörsledda kurser.