Konkurrenskraftiga företag går mer och mer över till kundcentrerade, behovsstyrda tillverkningsmiljöer. Det kräver avancerade processtyrningsstrategier i form av specialanpassad modellprediktiv reglering (MPC) som hjälper till att minska oönskad variation och ineffektivitet i processerna till förmån för jämnare produktkvalitet och maximalt utnyttjande av driftförhållanden.
Nå företagets mål
Fördelar med modellprediktiv reglering
Utveckla din förmåga att snabbt anpassa dig till nya prioriteringar och krav från kunderna genom att öka lönsamheten med MPC. Våra lösningar har klara fördelar för din organisation genom att:
- Minska oönskad variation och ineffektivitet i processerna
- Skapa jämnare produktkvalitet
- Se till att du får ut mesta möjliga av dina processer
Skalbar modellprediktiv reglering
MPC-lösningen Pavillion8
Pavilion8® är en modulbaserad programvaruplattform som är grunden i våra industriella lösningar. Plattformen består av moduler för styrning, analys, övervakning, visualisering, lager och integrering, och kombinerar alla till avancerade applikationer. Skalbar, flexibel och lätt att integrera i den befintliga verksamheten och anläggningsstrukturen – Pavillion8 är helt enkelt bättre än de alternativ som finns.
Pavilion8 är ett processmodellbaserat, avancerat styrsystem och plattform för optimeringsprogramvara i ett och kan integreras i alla styrsystem för att ge kontinuerlig insyn, diagnos och avancerad styrning i realtid.
Funktioner:
- Intuitivt, webbläsarbaserat användargränssnitt
- Personaliserad användarupplevelse
- Kortare utbildning sparar tid och kostnader
- Kan anpassas efter verksamhetens ändrade behov
Modellprediktiv reglering i samma hus som Logix-systemet
PlantPAx MPC
Vår MPC-lösning PlantPAx® är gjord för att köras tillsammans med standardhårdvaran för Logix. Den här lösningen kan hjälpa dig hantera de mest avancerade styrsystemsutmaningarna. PlantPAx MPC har utvecklats från den serverbaserade MPC-produkten Pavilion8 och är enkel att konfigurera, förstå och integrera i dina andra processtyrningssystem.
Funktioner:
- Kör upp till fem separata MPC-applikationer på en och samma MPC-modul.
- Utveckla och implementera MPC upp till 10 CV, 10 MV och 10 DV
- Implementera MPC med alla funktioner
Fördelar:
- Minska avvikelser i produktkvaliteten med upp till 75 %
- Minska den specifika elförbrukningen med upp till 20 %
- Maximera produktionsflödet med upp till 25 %
- Maximera processresultatet
Industriella applikationer för att få maximal lönsamhet
Branscher som vi arbetar med
Olika processindustrier tampas med liknande utmaningar: avvikande kvalitet, spill och energiförbrukning. Våra industriella lösningar bygger på oöverträffade expertis på området, med djupgående och bred kunskap om nyckelprocesserna och vilka faktorer som påverkar just din bransch och dina verksamhetsmål. Våra erfarna ingenjörer arbetar med marknadsledande aktörer inom branscher som cement, kemi, livsmedel, olja och gas, läkemedel, polymer och raffinering.
Tjänster för långsiktigt värdeskapande
Supportprogram som hjälper dig säkra din investering
Långsiktigt värdeskapande hos personalen är till för att din investering ska ge optimal avkastning på högsta nivå. Vårt program med värdeskapande tjänster är till för att du ska kunna leverera bra slutresultat. Därför erbjuder vi proaktivt stöd för att maximera din verksamhet, öka produktionen, minska kostnaderna, höja kvaliteten och öka lönsamheten.
Processtyrning och optimeringstjänster
- Förebyggande underhåll
- Ökad tillgänglighet
- Repetitionskurser
- Ökad synlighet
- Återställning i katastroffall
- Optimerade prestanda
- Dina operatörers expertkunskap är färskvara
Tjänster och utbildning
Avancerad processtyrning och miljö
Vi erbjuder skräddarsydda, praktiska kurser för att kunderna ska lära sig mer om den dagliga driften och applikationerna. Våra kunder drar snabbt nytta av de lösningar vi erbjuder.
Varje kurs är anpassad till den specifika situationen och funktionerna i Pavilion8-plattformen. Alla Pavilion8-kurser erbjuds hos oss i Austin, Texas.