Våra migreringslösningar hjälper dig att stegvis integrera nyare teknik i en takt som du är bekväm med. De är utformade för att minimera driftavbrott, maximera resultaten och reducera riskerna med att använda äldre utrustning.
Minimera driftavbrotten och sänk kostnaderna
Migrera ditt distribuerade styrsystem
Det är dags att förnya ditt distribuerade styrsystem (DCS). Om du vill öka produktiviteten och effektiviteten samt sänka kostnaderna måste du integrera alla dina automationstillämpningar. Genom att migrera ditt föråldrade DCS till moderna PlantPAx® DCS är du ett steg närmare The Connected Enterprise®.
Det är dags att migrera systemet om
- ditt befintliga DCS utgör hinder för produktiviteten och kvaliteten
- ledningen kräver bättre tillgång till information från hela anläggningen
- du spenderar betydande summor på anpassad integration.
Migrera ditt system
Underlätta migreringen
Stegvis migrering som hjälper till att minimera risker och kostnader
Våra migreringslösningar omfattar många äldre distribuerade styrsystem. Skannrar, kablar, kabelnät och verktyg för databaskonvertering är verktyg som kan underlätta migreringen.
Konkurrenskraftiga omvandlingar
Vi har erfarenhet av att migrera en mängd äldre distribuerade styrsystem, bland annat
Fallstudier om processmigrering
Vi kan hjälpa dig att implementera nyare teknik i en takt som du är bekväm med.
Varje bransch står inför sina unika utmaningar – från ökade kostnader till högre konkurrens. Tillverkarna kräver lösningar som hjälper dem att vara konkurrenskraftiga på ständigt föränderliga marknader.
Läs om hur våra kunder har optimerat sina tillverkningsprocesser.