Loading

Processäkerhetssystem

Skyddar människor, miljö och viktiga styrfunktioner
Main Image

Processäkerhetssystem

Skyddar människor, miljö och viktiga styrfunktioner
Processlösningar
    • Grundläggande batchhantering
    • Grundläggande batchhantering
    • Heltäckande batchhantering
    • Heltäckande batchhantering
    • Visa alla
  • Optimering
    • Säkerhetstekniska system
    • Säkerhetstekniska system
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
    • Visa alla
  • Tjänster
    • DCS-migrering
    • DCS-migrering
    • PlantPAx DCS
    • PlantPAx DCS
    • Visa alla

Att skydda personal, processer och den omgivande miljön är en betydande del av alla automationsstrategier. Det finns faror och risker med alla industriella tillämpningar och processäkerhet är av stor betydelse för alla som arbetar inom processindustrin. Vi erbjuder ett brett utbud av lösningar som hjälper dig att möta dina unika processäkerhetskrav genom Sensia, ett samriskföretag som ägs av Rockwell Automation och Schlumberger och startades i oktober 2019.


Uppfyller ditt SIS nuvarande standarder?

Finns det ett enklare sätt att hålla anläggningen säker? Ja. Vi har de produkter, den erfarenhet och den kunskap som behövs för att ta dina säkerhetsinitiativ till nästa nivå. Vi har skalbara lösningar som är felsäkra, feltoleranta och har stöd för trippel modulär redundans (TMR). Läs mer om hur den här strategin kan fungera på din anläggning.

Säkerhetstekniska system är avgörande för en säker verksamhet

Det finns några grundläggande steg för att avgöra om dina befintliga system ligger på en acceptabel nivå. Steg ett är att identifiera alla säkerhetstekniska funktioner och fastställa vilken prestandanivå de behöver uppfylla. Det innefattar även att fastställa vilken säkerhetsintegritetsnivå (SIL) som krävs för varje säkerhetsteknisk funktion (SIF).

Läs mer om våra säkerhetstekniska system
Lever ditt SIS upp till standarderna?
Main Image
Vitbok
Lever ditt SIS upp till standarderna?

Lever ditt befintliga säkerhetstekniska system upp till gällande standarder?

Ladda ner nu

Säkerhetstekniska system

  • AADvance feltolerant styrsystem
  • Trusted feltolerant styrsystem
  • ControlLogix system

Funktionssäkerhet inom processindustrin
Handbok
Funktionssäkerhet inom processindustrin

Kostnadsfri handbok om processäkerhet. Säkerhetsmålen formuleras utifrån en riskbedömning och kraven ska uppnås med hjälp av lämpliga hanterings- och processåtgärder.

Ladda ner nu

Functional Safety for Process

Free Guide on the Application of IEC61511

The Functional Safety for Process guide provides an introduction to functional safety for process applications and guidance in the application of IEC61511. This standard is the process industry-specific implementation of IEC61508 that covers the safety management of electrical, electronic and programmable electronic systems throughout their lifecycle.

  • Risk and risk reduction
  • Determining SIL targets
  • Protection Analysis - LOPA
  • SIL verification

Funktionell processäkerhet

En kostnadsfri guide till IEC 61511

I handboken Functional Safety for Process Applications hittar du en introduktion till funktionell säkerhet för processverksamheter och vägledning i tillämpningen av IEC 61511. Den här standarden är den branschspecifika implementeringen av IEC 61508 och omfattar säkerhetshantering av elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska system under hela deras livscykel.

  • Risk och riskreducering
  • Fastställa SIL-mål
  • Skyddsanalys – LOPA
  • SIL-verifiering
Functional Safety in the Process Industry
Main Image
Manual
Functional Safety in the Process Industry

Free Process Safety Safebook. Safety goals based on risk assessment should be set, and then that the rigor of management and processes should be appropriate to meeting them.

Download Now

Tillförlitlig och effektiv processäkerhet

Lösningar från Sensia

Sensia, ett samriskföretag som startades av Rockwell Automation och Schlumberger i oktober 2019, har ett team med kunniga tekniker som förstår hela säkerhetslivscykeln. Många års erfarenhet inom utveckling, distribution och underhåll av processäkerhetssystem gör att Sensia kan leverera en lösning som hjälper dig att driva din anläggning effektivt – utan att kompromissa med säkerheten.

Sensia erbjuder även en mängd olika tekniska tjänster som kan hjälpa dig att minska riskerna och samtidigt se till att projekten håller sig inom både tidsram och budget.

Sensias integrerade säkerhetslösningar innefattar

  • design och implementering av säkerhetssystem
  • funktionell processäkerhet
  • support för befintliga ICS Triplex®-produkter.
Läs mer om Sensia
Discover Sensia
Main Image
Video
Discover Sensia

Introducing the unification of sensing, intelligence and action. Introducing Sensia.

Discover Sensia
Upptäck Sensia
Video
Upptäck Sensia

En introduktion till intelligens och handling i en och samma lösning. Det här är Sensia.

Upptäck Sensia

Reliable, Effective Process Safety

Solutions for the Oil and Gas Industry

Sensia, a JV created by Rockwell Automation and Schlumberger in October 2019, has a team of knowledgeable engineers who understand the entire process safety lifecycle in the oil and gas industry. Years of experience in the design, deployment and maintenance of process safety systems enable Sensia to deliver a solution that helps you operate your plant efficiently without compromising safety.

Sensia also provides a variety of engineering services that can help you reduce risk while helping keep projects on time and on budget.

Sensia’s integrated safety solutions include:

  • Process Safety Systems Design and Implementation
  • Functional Safety for Process
  • ICS Triplex® Legacy Support
Learn More at Sensia Global

Uppgradera ditt säkerhetssystemet

Moderniseringsstrategi för uppgradering av säkerhetssystem

Den senaste tidens händelser inom processindustrin har framhävt vikten av att upprätthålla de högsta säkerhetskraven, där fokus har legat på medarbetare, miljö och affärsförgreningar. Företagen och operatörerna som sköter produktionsanläggningarna kräver högsta möjliga säkerhetsnivå. En hög säkerhetsnivå hjälper dig att skydda personalen, miljön och tillgångarna samtidigt som maximal drifttid och minimala driftstörningar säkerställs.

Migreringsstrategi för uppgradering av säkerhetssystem
634065.TIF
Vitbok
Migreringsstrategi för uppgradering av säkerhetssystem

En praktisk migreringsstrategi för uppgradering av säkerhetssystem i processindustrin.

Ladda ner nu

Drivkrafter för en säkerhetssystemsuppgradering
Main Image
Vitbok
Drivkrafter för en säkerhetssystemsuppgradering

Affärsnyttan med att uppgradera ditt säkerhetssystem

Ladda ner nu

Drivkrafter för en säkerhetssystemsuppgradering

Affärsnyttan med att uppgradera ditt säkerhetssystem

Beslutet att uppgradera ett säkerhetssystem i en processanläggning är aldrig något som man ska ta lätt på. Drivkrafterna bakom ett sådant beslut är ofta komplexa och påverkas av många faktorer och intressenter. Tillgångsägarna ställs vanligtvis inför primära och sekundära motiveringar till en uppgradering av ett säkerhetssystem.


Processtjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att öka produktiviteten, optimera tillgångarna och förbättra resultaten. Vi tillhandahåller även flexibilitet vid leverans och support av PlantPAx®-systemet genom Rockwell Automations globala PartnerNetwork™.

Läs mer om Rockwell Automations tjänster

Utbildning

Oavsett om du är ingenjör, operatör eller underhållspersonal, kan fortlöpande utbildning förbättra resultaten och underlätta kunskapsöverföring. Vi erbjuder flera olika typer av utbildningar, t.ex. skräddarsydda, lokala, virtuella och instruktörsledda kurser.

Processutbildning
Vill du prata med en Rockwell Automation-konsult?

Vi erbjuder branschexpertis för att hjälpa dig att utveckla, implementera och underhålla din automationsinvestering.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Processäkerhetssystem Chevron RightChevron Right