Loading

Styrsystemet AADvance

Ett feltolerant säkerhetstekniskt system
Main Image

Styrsystemet AADvance

Ett feltolerant säkerhetstekniskt system
Processlösningar
    • Grundläggande batchhantering
    • Grundläggande batchhantering
    • Heltäckande batchhantering
    • Heltäckande batchhantering
    • Visa alla
  • Optimering
    • Säkerhetstekniska system
    • Säkerhetstekniska system
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
    • Visa alla
  • Tjänster
    • DCS-migrering
    • DCS-migrering
    • PlantPAx DCS
    • PlantPAx DCS
    • Visa alla

Vi kan uppfylla dina SIS-krav, oavsett om du behöver SIL 1–3, felsäkra till feltoleranta arkitekturer eller arkitekturer med trippel modulär redundans (TMR). Vårt feltoleranta AADvance®-styrsystem är ett fullständigt distribuerat och skalbart säkerhetstekniskt system.


Minska säkerhetsriskerna

Skydda människor, miljö och produktionstillgångar

Med vår AADvance-lösning kan du tillämpa olika nivåer av modulär redundans där det krävs av tillämpningen. Lösningen gör att du kan specificera den nivå av säkerhetsintegritet och tillgänglighet som du behöver på olika ställen i anläggningen.

Visa fler säkerhetstekniska systemlösningar Utforska våra processäkerhetslösningar
Broschyr om säkerhetssystemet AADvance
Main Image
Broschyr
Broschyr om säkerhetssystemet AADvance

AADvance®-systemet består av processormoduler, I/O-moduler och fälttermineringar som du enkelt kan sätta ihop och konfigurera.

Ladda ner nu
Video om säkerhetssystemet AADvance
CB003381
Presentation
Video om säkerhetssystemet AADvance

AADvance-lösningen är en fullständigt distribuerad och skalbar arkitektur som omfattar både maskinvarustyrning och programvarumiljö.

Titta nu

Maximera drifttiden och minimera driftavbrotten

Fördelar

  • Höga prestanda
  • Många integreringsmöjligheter
  • Distribuerad processkraft
  • Skalbar redundans för feltolerans
  • Passar för små till stora I/O-system
  • Kostnadseffektivt för SIL 1–3 i ett och samma system
  • Smidig konfiguration och systemhantering på ett och samma ställe

Funktioner

  • IEC 61508-certifierat (TÜV och Exida)
  • Felsäkra till feltoleranta konfigurationer
  • Stöd för SIL 1 till SIL 3
  • CIP-anslutning till PlantPAx®
Säkerhetssystemet AADvance är ett skalbart säkerhetstekniskt system som ger flexibel styrsystemsredundans.

Utbildning

Underhålla och felsöka AADvance-systemet

Våra AADvance-kurser ger en omfattande översikt av AADvance-maskinvara och -programvara samt felsökning.

Efter utbildningen har du lärt dig att

  • förstå hur AADvance fungerar som ett felsäkert styrsystem
  • förstå systemets konfigurationsgränser
  • designa och sätta ihop ett komplett system
  • välja rätt maskinvara utifrån I/O.
Registrera dig för AADvance-utbildningen
Omfattande utbildning i AADvance-systemet
Main Image
Broschyr
Omfattande utbildning i AADvance-systemet

Den här kursen ger en omfattande översikt av AADvance-maskinvara och -programvara samt felsökning.

Ladda ner nu
Utbildning i AADvance-underhåll
Main Image
Broschyr
Utbildning i AADvance-underhåll

AADvance-kurs i drift, underhåll och felsökning. Den här kursen ger en översikt av AADvance-maskinvara och -programvara samt felsökning.

Ladda ner nu

AADvance-verktyg

Vidareutbildning och litteratur

Vi erbjuder även ytterligare verktyg som hjälper dig att hantera AADvance-implementeringen och utbildningsbehov när du behöver det.

Konstruktions- och underhållshandbok för AADvance-styrsystemet
Main Image
Handbok
Konstruktions- och underhållshandbok för AADvance-styrsystemet

AADvance-styrsystemet är specialdesignat för funktionssäkerhet och viktiga styrningstillämpningar – en flexibel lösning för småskaliga krav.

Ladda ner nu
Konfigurationshandbok för AADvance-styrsystemet
Main Image
Handbok
Konfigurationshandbok för AADvance-styrsystemet

EWS:er (Engineering Workstations) kör AADvance Workbench, som är specialutvecklat för att du ska kunna konfigurera AADvance-systemet.

Ladda ner nu

AADvance-systemets certifieringar

Överensstämmelse med säkerhetsstandarder

AADvance är TÜV-certifierat som lämpligt för tillämpningar som måste överensstämma med en eller flera av följande internationella, säkerhetsrelaterade standarder:

  • IEC 61508 upp till SIL 3, IEC 61511-1
  • EN 50178, EN 50156, EN 54-2
  • EN 61131-2, EN 61131-2
  • NFPA 72/85/86
Visa våra produktcertifieringar

Support

Hitta rätt lösning med våra tjänster

På en alltmer konkurrensinriktad internationell marknad använder många industriella företag teknik för att upprätthålla en lönsam tillväxt – men ibland behöver man hjälp. Vi har ett brett utbud av tjänster som kan hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din automationsinvestering.

Läs mer om våra processtjänster
Vill du prata med en Rockwell Automation-konsult?

Vi erbjuder branschexpertis för att hjälpa dig att utveckla, implementera och underhålla din automationsinvestering.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Lös... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Processäkerhetssystem Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Säkerhetstekniska system Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left AADvance Chevron RightChevron Right