Loading

Trusted

Ett feltolerant säkerhetstekniskt system
Main Image
Trusted
Ett feltolerant säkerhetstekniskt system
Processlösningar
    • Grundläggande batchhantering
    • Grundläggande batchhantering
    • Heltäckande batchhantering
    • Heltäckande batchhantering
    • Visa alla
  • Optimering
    • Säkerhetstekniska system
    • Säkerhetstekniska system
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
    • Visa alla
  • Tjänster
    • DCS-migrering
    • DCS-migrering
    • PlantPAx DCS
    • PlantPAx DCS
    • Visa alla

Vårt feltoleranta styrsystem Trusted® är utformat för att uppfylla en mängd olika säkerhetskrav. Den säkerhetstekniska lösningen har ett system med trippel modulär redundans (TMR) som identifierar felkällan. Systemet reagerar direkt för att begränsa systemfel och hjälper dig att uppfylla kraven på säkerhetsintegritet.


Maximerar säkerheten och systemtillgängligheten

Trusted bygger på en feltolerant arkitektur för att minimera systemstörningar

Trusted och TMR-systemet använder en majoritetsröstningsprocess för att identifiera felkällan. Slumpmässiga maskinvarufel får en av tre ”delar” att reagera annorlunda än de andra två. Röstningssystemet registrerar och rapporterar avvikelserna. TMR-systemet reagerar direkt för att begränsa systemfelet och hjälper dig att uppfylla kraven på säkerhetsintegritet.

Säkerhetssystemet Trusted
Main Image
Broschyr
Säkerhetssystemet Trusted

Trusted®-lösningen har ett styrsystem med trippel modulär redundans (TMR). Det är designat för maximal säkerhet och systemtillgänglighet.

Ladda ner nu
Styrsystemet Trusted och trippel modulär redundans (TMR)
Main Image
Presentation
Styrsystemet Trusted och trippel modulär redundans (TMR)

Trusted är ett styrsystem med trippel modulär redundans (TMR) som är designat för att ge maximal säkerhet och tillgänglighet i alla lägen." title="Trusted är ett styrsystem med trippel modulär redundans (TMR) som är designat för att ge maximal säkerhet och tillgänglighet i alla lägen.

Titta nu
Säkerhetstekniska systemlösningar
Main Image
Tjänster
Säkerhetstekniska systemlösningar

Att skydda personal, processer och den omgivande miljön är en betydande del av alla automationsstrategier.

Utforska våra tjänster
Processäkerhetssystem
Main Image
Tjänster
Processäkerhetssystem

Vi har ett brett utbud av processäkerhetslösningar för att matcha dina unika processäkerhetskrav.

Utforska våra tjänster

Förbättra resultaten och lönsamheten

Fördelar

  • Tolerans för flera fel
  • Exakt felidentifiering
  • Inga begränsningar för reparationstider
  • Hög testtäckning för potentiella fel
  • Mindre operativsystem och komplexitet

Funktioner

  • Kan integreras i mer omfattande styrsystem
  • Kan integreras i vår PlantPAx®-lösning
  • Stöd för 24–120 V DC eller 120 V I/O-moduler
  • Kompakt I/O-system (upp till 40 kanaler/modul)
  • Uppfyller säkerhetsstandarderna med PST-tester på viktiga ventiler
  • Stöd för de prestandanivåer som krävs för styrning av turbomaskiner
  • Har ett brett utbud av specialmoduler som uppfyller SIL 3-kraven
  • Lätt att använda och underhålla
Trusted är designat för att uppfylla en mängd olika säkerhetskrav och smidigt kunna integreras i mer omfattande styrsystemslösningar.

Trusteds certifieringar

Överensstämmelse med säkerhetsstandarder

Trusted är TÜV-certifierat som lämpligt för tillämpningar som måste överensstämma med en eller flera av följande internationella, säkerhetsrelaterade standarder:

  • IEC 61508:2010 (Ed 2), IEC 61131-2
  • EN 50156-1, EN 298, EN 54-2
  • NFPA 72/85/86
Visa våra produktcertifieringar
Hitta rätt lösning med våra processtjänster
Main Image
Tjänster
Hitta rätt lösning med våra processtjänster

På en alltmer konkurrensinriktad internationell marknad använder många industriella företag teknik för att upprätthålla en lönsam tillväxt – men ibland behöver man hjälp. Vi har ett brett utbud av tjänster som kan hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din automationsinvestering.

Utforska våra tjänster
Vill du prata med en Rockwell Automation-konsult?

Vi erbjuder branschexpertis för att hjälpa dig att utveckla, implementera och underhålla din automationsinvestering.

Kontakta oss

Rekommenderat för dig

Loading
  • Tekniska frågor
  • Teknisk chattsupport
  • Teknisk telefonsupport
  • Kontakta säljavdelningen
  1. Chevron LeftChevron Left Sverige Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Lös... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Processäkerhetssystem Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Säkerhetstekniska system Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Trusted Chevron RightChevron Right