Att skydda personal, processer och den omgivande miljön är en betydande del av alla automationsstrategier. Genom Sensia, ett samriskföretag som ägs av Rockwell Automation och Schlumberger, erbjuder vi lösningar som hjälper dig att uppfylla säkerhetskraven. Sensia har certifierade funktionssäkerhetstekniker som hjälper dig med design, implementering och användning av kompletta processäkerhetslösningar. Våra arkitekturer har stöd för feltoleranta systemkomponenter och skalbara alternativ, inklusive felsäker, feltolerant och trippel modulär redundans (TMR).
Styrsystemet AADvance
Skalbara och feltoleranta styrsystem
Tillämpningar med processäkerhet kräver ofta flera SIL-nivåer – från SIL 1 till SIL 3 i en och samma styrstrategi. Du behöver ett kostnadseffektivt system som går att skala upp för att uppfylla kraven. Med vårt styrsystem AADvance® får du unika prestanda och värde samt en distribuerad processäkerhetsarkitektur.
Styrsystemet Trusted
SIL 3 för stora processäkerhetssystem
Trusted® är ett styrsystem med trippel modulär redundans (TMR) som är designat för att ge maximal säkerhet och tillgänglighet i alla lägen. Trusted bygger på en feltolerant arkitektur som i stort sett eliminerar systemstörningar och ger hög tillgänglighet tack vare de inbyggda säkerhetsrelaterade funktionerna.
ControlLogix SIL 2
Säkerhetskonfigurerade styrningslösningar
ControlLogix® SIL 2-lösningen möjliggör en mycket hög tillgänglighetsnivå för grundläggande SIL 2-processtyrsystem och/eller tillämpningar med processäkerhetssystem som inte tillåter systemavstängning.
Tillförlitlig och effektiv processäkerhet
Lösningar från Sensia
Sensia, ett samriskföretag som startades av Rockwell Automation och Schlumberger i oktober 2019, har ett team kunniga tekniker som förstår hela säkerhetslivscykeln. Många års erfarenhet inom utveckling, distribution och underhåll av processäkerhetssystem gör att Sensia kan leverera en lösning som hjälper dig att driva din anläggning effektivt – utan att kompromissa med säkerheten.
Sensia erbjuder även en mängd olika tekniska tjänster som kan hjälpa dig att minska riskerna och samtidigt se till att projekten håller sig inom både tidsram och budget.
Sensias integrerade säkerhetslösningar innefattar
- design och implementering av säkerhetssystem
- funktionell processäkerhet.
- support för befintliga ICS Triplex-produkter.