Vi kan uppfylla dina SIS-krav, oavsett om du behöver SIL 1–3, felsäkra till feltoleranta arkitekturer eller arkitekturer med trippel modulär redundans (TMR). Vårt feltoleranta AADvance®-styrsystem är ett fullständigt distribuerat och skalbart säkerhetstekniskt system.
Minska säkerhetsriskerna
Skydda människor, miljö och produktionstillgångar
Med vår AADvance-lösning kan du tillämpa olika nivåer av modulär redundans där det krävs av tillämpningen. Lösningen gör att du kan specificera den nivå av säkerhetsintegritet och tillgänglighet som du behöver på olika ställen i anläggningen.
Maximera drifttiden och minimera driftavbrotten
Fördelar
- Höga prestanda
- Många integreringsmöjligheter
- Distribuerad processkraft
- Skalbar redundans för feltolerans
- Passar för små till stora I/O-system
- Kostnadseffektivt för SIL 1–3 i ett och samma system
- Smidig konfiguration och systemhantering på ett och samma ställe
Funktioner
- IEC 61508-certifierat (TÜV och Exida)
- Felsäkra till feltoleranta konfigurationer
- Stöd för SIL 1 till SIL 3
- CIP-anslutning till PlantPAx®
Utbildning
Underhålla och felsöka AADvance-systemet
Våra AADvance-kurser ger en omfattande översikt av AADvance-maskinvara och -programvara samt felsökning.
Efter utbildningen har du lärt dig att
- förstå hur AADvance fungerar som ett felsäkert styrsystem
- förstå systemets konfigurationsgränser
- designa och sätta ihop ett komplett system
- välja rätt maskinvara utifrån I/O.
AADvance-verktyg
Vidareutbildning och litteratur
Vi erbjuder även ytterligare verktyg som hjälper dig att hantera AADvance-implementeringen och utbildningsbehov när du behöver det.
AADvance-systemets certifieringar
Överensstämmelse med säkerhetsstandarder
AADvance är TÜV-certifierat som lämpligt för tillämpningar som måste överensstämma med en eller flera av följande internationella, säkerhetsrelaterade standarder:
- IEC 61508 upp till SIL 3, IEC 61511-1
- EN 50178, EN 50156, EN 54-2
- EN 61131-2, EN 61131-2
- NFPA 72/85/86
Support
Hitta rätt lösning med våra tjänster
På en alltmer konkurrensinriktad internationell marknad använder många industriella företag teknik för att upprätthålla en lönsam tillväxt – men ibland behöver man hjälp. Vi har ett brett utbud av tjänster som kan hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din automationsinvestering.