Vi förstår svårigheterna branschen står inför för att uppnå produktionsmålen, matcha kundernas krav och ligga före konkurrenterna. Vi har mer än 100 års erfarenhet av industriautomatisering och kan erbjuda ett stort utbud av processlösningar som matchar dina utmaningar. Vår processkunskap inom batch-, processoptimering och säkerhetssystemslösningar kan hjälpa dig att nå dina mål.
Maximera driften och öka tillgängligheten
Automatisera processerna i din anläggning så att de matchar dina krav
Automatisering av processerna behöver inte vara en ”en storlek, passar alla”-lösning för att upprätthålla kritisk drift i din anläggning. Vi har ett stort sortiment med processlösningar som bygger på metoder och teknik som säkrar din drift och matchar dina krav på lönsamhet och prestanda. Lösningarna är skalbara, flexibla och lättintegrerade. Det hjälper din organisation till ökad produktivitet, lägre kostnader, minskad elförbrukning och förbättrad säkerhet. Vår processkunskap kan hjälpa dig att förbättra din drifteffektivitet och uppnå hög tillgänglighet.
Anläggningstäckande styrning och optimering
Moderna överordnade styrsystem (DCS)
Moderna överordnade styrsystem (DCS) bygger på anläggningsövergripande styrtekniker. Idag behöver inte längre process-, diskret-, effekt- och säkerhetsstyrning bestå av en uppsättning olika tekniker. Producenterna kan numera välja att implementera anläggningstäckande styrsystem.
Användningen av vanliga automatiseringstekniker ger sömlös integrering av ett modernt DCS med systemen på fabriksgolvet och affärssystemen som öppnar upp för anläggningsoptimering. Det är en strategi som ger högre produktivitet, lägre elförbrukning och minskade totalkostnader för att äga ett modernt DCS. Vårt PlantPAx-system är nyckelkomponenten i The Connected Enterprise®, som gör allt detta möjligt.
Sänk kostnaderna och öka produktionen
Modellbaserad prediktivreglering (MPC) och optimering
I många verksamheter varierar produktion och lönsamhetsmarginaler pga. materialvariationer, utrustningsbegränsningar, operatörskompetens och föränderliga miljöförhållanden. Vår modellbaserade prediktivreglering (MPC) drar fördel av mjukvaruplattformen Pavilion8®. Tekniken är ett intelligenslager ovanpå de grundläggande automationssystemen som kontinuerligt driver anläggningen till att uppnå de olika verksamhetsmålen.
Våra MPC-baserade lösningar omfattar inbyggd styrprestandamätning. Systemet övervakar huvudindikeringar som t.ex. användning, tidsbegränsningar och målavvikelser. Mätningarna gör att produktkvalitet, produktion och effektivitet har ett direkt samband med MPC-användning och prestanda.
Minska riskerna
Processäkerhetslösningar för din bransch
Skyddet av personal, processer och omgivande miljö är en ansenlig del av alla automatiseringsstrategier. Vår teknik används för säkerhet och kritisk processtyrning i industrier världen över. Vi kan hjälpa dig att välja ett fristående eller integrerat processäkerhetssystem baserat på nödvändig säkerhetsintegritetsnivå (SIL) och dina projektkrav.
Minska kostnaderna, tidsåtgången och riskerna
Automatisera ett batchstyrsystem
Dina olika batchbearbetningsbehov kräver flexibilitet och tillförlitlighet för att hantera arbetsflöden och recept. Våra batchlösningar är skräddarsydda för att matcha dina verksamhets- och produktionsmål.