Att skydda personal, processer och den omgivande miljön är en betydande del av alla automationsstrategier. Det finns faror och risker med alla industriella tillämpningar och processäkerhet är av stor betydelse för alla som arbetar inom processindustrin. Vi erbjuder ett brett utbud av lösningar som hjälper dig att möta dina unika processäkerhetskrav genom Sensia, ett samriskföretag som ägs av Rockwell Automation och Schlumberger och startades i oktober 2019.
Uppfyller ditt SIS nuvarande standarder?
Finns det ett enklare sätt att hålla anläggningen säker? Ja. Vi har de produkter, den erfarenhet och den kunskap som behövs för att ta dina säkerhetsinitiativ till nästa nivå. Vi har skalbara lösningar som är felsäkra, feltoleranta och har stöd för trippel modulär redundans (TMR). Läs mer om hur den här strategin kan fungera på din anläggning.
Säkerhetstekniska system är avgörande för en säker verksamhet
Det finns några grundläggande steg för att avgöra om dina befintliga system ligger på en acceptabel nivå. Steg ett är att identifiera alla säkerhetstekniska funktioner och fastställa vilken prestandanivå de behöver uppfylla. Det innefattar även att fastställa vilken säkerhetsintegritetsnivå (SIL) som krävs för varje säkerhetsteknisk funktion (SIF).
Säkerhetstekniska system
Functional Safety for Process
Free Guide on the Application of IEC61511
The Functional Safety for Process guide provides an introduction to functional safety for process applications and guidance in the application of IEC61511. This standard is the process industry-specific implementation of IEC61508 that covers the safety management of electrical, electronic and programmable electronic systems throughout their lifecycle.
- Risk and risk reduction
- Determining SIL targets
- Protection Analysis - LOPA
- SIL verification
Funktionell processäkerhet
En kostnadsfri guide till IEC 61511
I handboken Functional Safety for Process Applications hittar du en introduktion till funktionell säkerhet för processverksamheter och vägledning i tillämpningen av IEC 61511. Den här standarden är den branschspecifika implementeringen av IEC 61508 och omfattar säkerhetshantering av elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska system under hela deras livscykel.
- Risk och riskreducering
- Fastställa SIL-mål
- Skyddsanalys – LOPA
- SIL-verifiering
Tillförlitlig och effektiv processäkerhet
Lösningar från Sensia
Sensia, ett samriskföretag som startades av Rockwell Automation och Schlumberger i oktober 2019, har ett team med kunniga tekniker som förstår hela säkerhetslivscykeln. Många års erfarenhet inom utveckling, distribution och underhåll av processäkerhetssystem gör att Sensia kan leverera en lösning som hjälper dig att driva din anläggning effektivt – utan att kompromissa med säkerheten.
Sensia erbjuder även en mängd olika tekniska tjänster som kan hjälpa dig att minska riskerna och samtidigt se till att projekten håller sig inom både tidsram och budget.
Sensias integrerade säkerhetslösningar innefattar
- design och implementering av säkerhetssystem
- funktionell processäkerhet
- support för befintliga ICS Triplex®-produkter.
Reliable, Effective Process Safety
Solutions for the Oil and Gas Industry
Sensia, a JV created by Rockwell Automation and Schlumberger in October 2019, has a team of knowledgeable engineers who understand the entire process safety lifecycle in the oil and gas industry. Years of experience in the design, deployment and maintenance of process safety systems enable Sensia to deliver a solution that helps you operate your plant efficiently without compromising safety.
Sensia also provides a variety of engineering services that can help you reduce risk while helping keep projects on time and on budget.
Sensia’s integrated safety solutions include:
- Process Safety Systems Design and Implementation
- Functional Safety for Process
- ICS Triplex® Legacy Support
Uppgradera ditt säkerhetssystemet
Moderniseringsstrategi för uppgradering av säkerhetssystem
Den senaste tidens händelser inom processindustrin har framhävt vikten av att upprätthålla de högsta säkerhetskraven, där fokus har legat på medarbetare, miljö och affärsförgreningar. Företagen och operatörerna som sköter produktionsanläggningarna kräver högsta möjliga säkerhetsnivå. En hög säkerhetsnivå hjälper dig att skydda personalen, miljön och tillgångarna samtidigt som maximal drifttid och minimala driftstörningar säkerställs.
Drivkrafter för en säkerhetssystemsuppgradering
Affärsnyttan med att uppgradera ditt säkerhetssystem
Beslutet att uppgradera ett säkerhetssystem i en processanläggning är aldrig något som man ska ta lätt på. Drivkrafterna bakom ett sådant beslut är ofta komplexa och påverkas av många faktorer och intressenter. Tillgångsägarna ställs vanligtvis inför primära och sekundära motiveringar till en uppgradering av ett säkerhetssystem.
Processtjänster
Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att öka produktiviteten, optimera tillgångarna och förbättra resultaten. Vi tillhandahåller även flexibilitet vid leverans och support av PlantPAx®-systemet genom Rockwell Automations globala PartnerNetwork™.
Utbildning
Oavsett om du är ingenjör, operatör eller underhållspersonal, kan fortlöpande utbildning förbättra resultaten och underlätta kunskapsöverföring. Vi erbjuder flera olika typer av utbildningar, t.ex. skräddarsydda, lokala, virtuella och instruktörsledda kurser.