Vårt feltoleranta styrsystem Trusted® är utformat för att uppfylla en mängd olika säkerhetskrav. Den säkerhetstekniska lösningen har ett system med trippel modulär redundans (TMR) som identifierar felkällan. Systemet reagerar direkt för att begränsa systemfel och hjälper dig att uppfylla kraven på säkerhetsintegritet.
Maximerar säkerheten och systemtillgängligheten
Trusted bygger på en feltolerant arkitektur för att minimera systemstörningar
Trusted och TMR-systemet använder en majoritetsröstningsprocess för att identifiera felkällan. Slumpmässiga maskinvarufel får en av tre ”delar” att reagera annorlunda än de andra två. Röstningssystemet registrerar och rapporterar avvikelserna. TMR-systemet reagerar direkt för att begränsa systemfelet och hjälper dig att uppfylla kraven på säkerhetsintegritet.
Förbättra resultaten och lönsamheten
Fördelar
- Tolerans för flera fel
- Exakt felidentifiering
- Inga begränsningar för reparationstider
- Hög testtäckning för potentiella fel
- Mindre operativsystem och komplexitet
Funktioner
- Kan integreras i mer omfattande styrsystem
- Kan integreras i vår PlantPAx®-lösning
- Stöd för 24–120 V DC eller 120 V I/O-moduler
- Kompakt I/O-system (upp till 40 kanaler/modul)
- Uppfyller säkerhetsstandarderna med PST-tester på viktiga ventiler
- Stöd för de prestandanivåer som krävs för styrning av turbomaskiner
- Har ett brett utbud av specialmoduler som uppfyller SIL 3-kraven
- Lätt att använda och underhålla
Trusteds certifieringar
Överensstämmelse med säkerhetsstandarder
Trusted är TÜV-certifierat som lämpligt för tillämpningar som måste överensstämma med en eller flera av följande internationella, säkerhetsrelaterade standarder:
- IEC 61508:2010 (Ed 2), IEC 61131-2
- EN 50156-1, EN 298, EN 54-2
- NFPA 72/85/86