Du vill att din batchdrift ska vara flexibel och klara högt ställda krav på skräddarsydda tillämpningar för de mål du satt upp för verksamheten och produktionen. Vi vet att kvalitet, leverans och framför allt snabb omställningsförmåga kan vara viktiga konkurrensfördelar. Våra batchstyrningslösningar ger en flexibel styrningsmiljö för att du ska kunna leva upp till kraven på ökad produktion och avkastning.
Vilka krav ställer dina olika batchapplikationer?
Alla tillverkare har en rad olika krav på sina batchprocesser, allt från enkla, enskilda delar och produkter till komplexare produktion.
Vi vet att detta ställer höga krav på flexibla och tillförlitliga metoder. Med våra lösningar kan du styra recept och arbetsflöden och dela ut behörigheter för känsliga produktionsdata. Den här kunskapen hjälper dig att fatta bättre beslut för din verksamhet.
Modern batchstyrning skapar värde
Lev upp till dina driftmål, var först på banan när dina kunders behov förändras och driv på förbättringar i driftprocesserna med ett lättanvänt system. Utnyttja informationen och systemfunktionerna till att:
- Minska spillet och elförbrukningen
- Öka avkastningen
- Optimera materialförbrukningen
- Vidta snabba och effektiva åtgärder vid produktändringar
- Förbättra kvaliteten
Dra nytta av beprövade industristandarder
Vi erbjuder batchlösningar som uppfyller de viktigaste kraven i strukturer som bygger på standarden ISA-88, t.ex.:
- Skalbara och distribuerade topologier
- Intuitiv drift
- Funktioner för bättre överensstämmelse i reglerade branscher
Batchstyrningslösningar för dina specifika behov
Skalbar och distribuerad batchstyrning
Våra skalbara lösningar ger produktivare drift med lägre utvecklings- och underhållskostnader.
Batchhanteringssystemet kan integreras i lokala plattformar och styrsystem som använder distribuerad ISA-88 för:
- Bättre respons och tillförlitlighet i systemet
- Flexibel konfigurering av utrustningen
- Högre produktionsflöde
Intuitiv drift
Moderna gränssnitt, arbetsflöden och accessfunktioner:
- Operatörerna kan fokusera på produktionen
- Flexibel och samtidigt säker åtkomst till systemet
- Anpassning av ett batchsystem som kräver manuella delar, materialspårning och versionsstyrda recept
Överensstämmelse i reglerade branscher
Systemegenskaperna har skapats utifrån de erfarenheter slutanvändare i kraftigt reglerade branscher för:
- Enkel integrering enligt gällande industristandarder
- Systemövergripande säkerhet
- Spårningsfunktioner
Grundläggande batchhantering
Korta utvecklingstiden med snabbt utförda sekvenser
Det är inte alla applikationer som kräver omfattande och komplex batchhantering och styrning. Vi har lösningar som passar enklare styrsystemsbaserade strategier.
Dessa lösningar levererar snabba och tillförlitliga sekvenser i styrningen, samtidigt som du får lägre infrastrukturkostnader för fristående enheter och hela plattformsbaserade systemfunktioner.
Fördelar
- Ger konsistenta, repeterbara batchoperationer
- Smidig och snabb tillverkning för kortfristiga nya produktlanseringar
- Omfattande rapportfunktioner för att förenkla överensstämmelse med gällande regler
Heltäckande batchhantering
Högre kvalitet, ökad produktion och strömlinjeformade processer
Många tillämpningar kräver att ett flertal enheter samverkar eller ställer specifika krav på regler och standarder. Våra lösningar bidrar till att lösa komplexa krav vad gäller spårbarhet, insamling av data och manuell intervenering.
Tack vare modulära programvarukomponenter kan systemet skalas upp och anpassas till dina produktionsbehov.
Fördelar
- Utför konsistenta, repeterbara batchoperationer.
- Ger bättre systemegenskaper tack vare modulära programvarukomponenter
- Optimerade produktförändringar och varierade flöden