Vi förstår att ditt mål är en lönsam, säker och hållbar verksamhet. Vi erbjuder bransch- och teknikspecifik expertis för att hantera dina unika automationsutmaningar och förverkliga dina mål. Med de här tjänsterna kan du få hjälp att nå dina mål på både anläggnings- och företagsnivå samt skydda din automationsinvestering.
Rådgivnings- och integreringstjänster
Det är inte alltid så enkelt att identifiera de process- och utrustningsproblem som utgör hinder för produktionen. Ibland behöver man få mer objektiv input.
Våra konsult- och integreringstjänster hjälper dig med mer än bara rekommendationer. Vi tillhandahåller omfattande, dokumenterad information med fokus på att öka effektiviteten och sänka kostnaderna.
Våra tjänster
- FEED-studier
- Main Automation Contractor (MAC)
- OEM-integreing (OEM MAC)
- Styrsystem
- Paneldesign och -utveckling
- Modulära processystem
- Separationsteknik
- Validering
Integrerad support
Anpassningsbara tjänster och leveranser
Din budget, dina drifttidskrav och ditt produktionsschema är unika. Borde inte din serviceplan vara lika unik?
Med vår hjälp får du en plattform för att bygga skräddarsydda serviceavtal. Det här supportavtalet hjälper till att hålla dina system på banan genom att kombinera våra funktioner i världsklass med en service- och supportprocess som är skräddarsydd efter dina specifika behov.
Vår support
- Reservdelar på plats
- Support på tillämpningsnivå
- Resident engineering
- Nätverksbedömningar
- Förebyggande underhåll
Tjänster för processäkerhet
De extra händerna du behöver för att skydda verksamheten
Vi har en lång historia av att investera i säkerheten på din processanläggning. Vi hjälper slutanvändare, EPC-ingenjörer, systemintegratörer och leverantörer av utrustning i alla typer av säkerhetsprojekt. Längs vägen har vi börjat samarbeta med andra företag för att komplettera vår expertis. I dag tillhandahålls de här säkerhetstjänsterna av Sensia, ett samriskföretag som vi äger tillsammans med Schlumberger.
Våra tjänster
- Funktionell säkerhetshantering
- Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
- Processriskanalys (PHA)
- SIL-bestämning
- SIL-verifiering
- Produktcertifiering och -överensstämmelse
- Dimensionering av säkerhetsenheter
- Klassificering av farligt område (HAC)
- Kvantitativ riskbedömning
- Support för befintliga ICS Triplex-produkter
- SIS-migreringstjänster
- Utbildning
Processoptimeringstjänster
Supportprogram som hjälper dig säkra din investering
Teamet för långsiktigt värdeskapande arbetar för att din investering ska ge optimal avkastning på högsta nivå. Vårt program med värdeskapande tjänster finns till för att du ska kunna leverera goda resultat, år efter år.
Därför erbjuder vi proaktivt stöd för att maximera din verksamhet, öka produktionen, minska kostnaderna, höja kvaliteten och öka lönsamheten.
Våra tjänster
- Förebyggande underhåll
- Ökad tillgänglighet
- Repetitionskurser
- Ökad insyn
- Katastrofåterställning
- Optimerade prestanda
- Upprätthållande av operatörernas expertis