Vi erbjuder industri- och teknikspecifik expertis för att hantera dina unika utmaningar. Genom minskad projektrisk och lösningar som är specifika för dina behov hjälper vi dig att uppnå lönsam, säker och hållbar drift.
Optimera driften och skydda din investering
Få mervärde med hjälp av en uppsättning teknik- och projektledningstjänster
Vi fokuserar på att leverera kundvärde. Inom alla branscher ser vi att det är fyra värdeskapande faktorer som är viktigast för våra kunder:
- Snabbare marknadsintroduktion
- Lägre total ägandekostnad
- Förbättrat tillgångsutnyttjande och optimering
- Riskhantering för företag
Optimera din drift
När vi samarbetar med dig lyssnar vi för att lära oss om ditt företag, dina problem och dina mål. Vi ger dig omfattande kompetens och skapar rätt team för ditt projekt. Du får stöd av både globala och lokala experter. För att minimera risken och uppnå resultat använder våra certifierade projektledare vanliga processer baserade på PMI-projektmetodik.
Oavsett om lösningen du behöver används vid en eller flera anläggningar, eller i olika geografiska regioner, kan vi hjälpa dig. Vårt fokus på globalt utförande innebär att du garanteras standardteknik och konsekvent teknik oavsett var du bedriver din verksamhet. Du kan även räkna med stor sakkunskap hos våra fackmän, som både har den tekniska erfarenheten och djupgående applikationskunskaper. För att säkerställa designtillförlitlighet och konsekvens tillämpar våra fackmän globala teknikstandarder under allt arbete de utför.
Skydda din investering
När du utnyttjar vår globala infrastruktur hjälper vi dig att skydda din investering i automation och håller din anläggning i gång. Vi utvärderar din verksamhet och rekommenderar tjänster som maximerar produktiviteten, optimerar tillgångarna och minskar risken.