Digitalisering är en innovations- och produktivitetsaccelerator. Det är även en komplex uppgift. I dagsläget är det endast 16 procent av alla industriella organisationer som har infört digitaliseringsprogram i hela företaget. De flesta försöken misslyckas till en början eftersom företagen kämpar för att få valuta för sina investeringar. Hur kan du lyckas?
Börja med en strategi som i första hand har fokus på företaget, inte på tekniken. Vårt konsultteam för digitalisering kan hjälpa dig att utarbeta en strategisk plan som tar hänsyn till prioriterade användningsfall, affärsmässiga skäl och förändringsarbete, och upprätta en åtgärdsplan för införande av teknik och support. Allt anpassas efter dina unika mål och med utgångspunkt från din digitala mognadsnivå.