Vill du minska riskerna med stora investeringsprojekt? Det är just det en huvudentreprenör för automation (MAC, Main Automation Contractor) kan göra. Oavsett om det gäller ett specifikt område såsom el eller instrumentering, eller ett samarbetsprojekt med tredje part såsom integrering av OEM-utrustning, kan vi hjälpa dig med både vissa eller alla dina stora projekt och koordinera med hjälp av EPC:n.
Använd en MAC för dina stora projekt
Riskerna kopplade till hantering av grönområdes- eller industriområdesprojekt är väldokumenterade. Du har förmodligen redan upplevt dem och vill inte uppleva dem igen! Vi har erfarenhet som MAC för stora investeringsprojekt och använder beprövade metoder för att behålla projektets omfattning och för att förhindra överskridna budgetar och dålig hantering av leverantörer. Vi hjälper dig att minska riskerna och ser till att ditt projekt blir klart i tid och inom budget. Precis som den här kunden.
Krångla inte till det, utan förenkla projekthanteringen
För att förhindra att budgeten och projektets omfattning överskrids väljer ett ledande nordamerikanskt elföretag Rockwell Automation som MAC. Vi började med ett förkonfigurerat FEED med hjälp av FAT-testning och löpande support. Genom att anlita oss under hela projektcykeln påskyndades schemat med 4–6 veckor, vilket medförde en kostnadsbesparing på 5 %.
Vad är en OEM MAC?
Använda en OEM MAC i ditt nästa stora kapitalprojekt
En huvudentreprenör för automation är en enda entreprenör som erbjuder tekniktjänster för att hantera instrumentering, information och säkerhetsaspekter i projektet. En OEM MAC går ett steg längre och anlitas tidigare i projektet för att gå igenom kabelanslutningar och integreringsutmaningar. De hjälper till att skapa den tekniska standarden och arbetar med OEM:er i uppbyggnadsfasen. En stor fördel med denna strategi är standardisering. Om samma standard för automation används för alla kablar blir integreringen enklare. Data blir enkla att komma åt eftersom nätverket och systemen är harmoniserade. En välorganiserad projektplan som skapats i förväg ger en smidigare process och sparar värdefull tid vid uppstarten. Den minimerar dessutom riskerna.