Planerar du ett nytt grönområdes- eller industriområdesprojekt? Våra PMI-certifierade projektledare använder konsekvent metodik för att lyckas med global samordning, hantera ändringar när så krävs och för att optimera leveranstiden. Vi genomför våra projekt med utgångspunkt från GAMP V-Model, som ger spårbarhet och säkerställer att implementerade lösningar uppfyller specifikationerna.
Skapa mervärde med hjälp av projekthantering
Se hur vi hanterar komplexa projekt så att du kan leverera i tid och inom budget
Har du haft ett projekt som har gått överstyr? Behöver du hjälp med att hantera flera anläggningar, internationella anläggningar eller andra stora projekt effektivt? Behöver du implementera ett informations-, styr-, el- eller säkerhetssystem? Oavsett hur stort och komplext ditt projekt är – våra projektledare och områdesexperter hjälper oss att definiera, utveckla och leverera rätt lösning i tid och inom budget.
Optimera global teknikeffektivitet
En holistisk strategi för projekthantering
Många företag inser att de saknar rätt verktyg, personal och infrastruktur för att kunna genomföra de komplexa delarna av ett projekt. Genom projekthantering får du tillgång till applikationsexpertis, tekniska verktyg och dokumentation som kan användas vid flera anläggningar. Den här unika holistiska metodiken minimerar risken tack vare att projekten blir effektiva och konsekventa, oavsett geografiska gränser.