Vi erbjuder programvara för styrningsbaserade programmeringslösningar. Dessa batchhanteringslösningar ger ökad effekt och prestanda nära processen och öppnar nya möjligheter för plattformsbaserade offlinesystem och styrning av enskilda enheter.
Snabbare integrering
Batchhantering med programvaran SequenceManager
Programmet SequenceManager™ ger grundläggande styrningsbaserad batchhantering som passar för drift med enskilda enheter eller flera fristående enheter. Den här programvaran styr programmen i en ordnad sekvens inne i ett styrsystem för krävande applikationer.
Fördelar
- Skapar snabb distribuerad batchresponstid nära processen
- Minskar kostnaderna för integrering av komplexa plattformsstrukturer i anläggningssystem
- Minskar infrastrukturkostnaderna och programvarans komplexitet
Skalbar styrningsbaserad batch
Logix Batch and Sequence Manager
Logix Batch and Sequence Manager (LBSM) är ett styrningsbaserat batchhanteringssystem som är lätt att anpassa och kan användas för drift med enskilda enheter eller flera fristående enheter.
Fördelar
- Du slipper utvecklingsintensiva kundkodade sekvenshanteringslösningar
- Kortare leveranstid för plattformsbaserad batchprocessutrustning
- Snabbare uppstart och felsökning på grund av buggar i processen
- Kan integreras i överordnade batchhanteringsprogram
Kom igång nu
Konstruktions- och implementeringsverktyg
Batch Application Toolkit är en samling resurser som omfattar dokumentation, utrustningsfaser, supportrutiner och tillhörande HMI-komponenter. Det kan hjälpa dig vid utvecklingen av en batchlösning genom att använda sig av Integrated Architecture eller det distribuerade styrsystemet PlantPAx®. Verktyget fungerar som startpunkt för batchprojektet och visar en vald, specifik batchstyrningsstrategi som kan modifieras för att passa dina specifika krav eller strategi.