Våra livscykeltjänster sammanför expertkunskap från branschen, ny teknik, drift och applikationer för att ge säker och tillförlitlig tillverkning. Vi erbjuder ett helt spektrum av tjänster för industriell automation och är vid din sida under hela fabrikens eller anläggningens livscykel. Vi kan hjälpa dig att implementera lösningar som uppfyller kraven och målen i just din bransch så att du kan optimera dina produkter, tjänster och verksamheter. Oavsett om du behöver en analys, hjälp med implementering eller långtidsunderhåll kan vi stötta dig under hela ditt företags livscykel.
Varför behöver du livscykeltjänster?
Hur gör du för att få ut maximalt värde ur dina tillverkningsresurser, system, fabriker och processer? Livscykeltjänster gör att du kan expandera så mycket som möjligt genom aktiva samarbeten och support, oavsett om det gäller att konstruera, bygga, driva eller förbättra ditt företag. Det spelar ingen roll var på livscykeln du befinner dig just nu, med vår support kan du hantera även komplexa situationer och lyckas lösa problem.
Upptäck integrerad, intelligent konstruktion
Allt är möjligt när du samarbetar med ledande aktörer som hjälper dig att identifiera dina utmaningar och avgöra vilken strategi som leder dig rätt. Som din huvudleverantör av automationslösningar kan vi hjälpa dig att skapa ditt nätverk, ditt system och dina applikationer på ett integrerat och intelligent sätt Vi kan hjälpa dig med stöd för:
- Systemkonstruktion och simulation
- Funktionell säkerhet
- Krav på automation, information och utrustning
- OT nätverksinfrastruktur
- Frontend-utveckling (FEED)
- Rådgivning inom HR
- Digitala anläggningar
Bygg de maskiner och system du behöver
Behöver du lite extra expertis på applikationer och tekniska lösningar under uppbyggnaden? Låt oss hjälpa till att installera, kalibrera, starta upp och driftsätta dina maskiner och system. Vi erbjuder skalbara leveransmetoder och fullskaliga projektledningstjänster för att du ska kunna värna om dina investeringar. Vi tar dig hela vägen och kan allt från att implementera drivsystem till programmerbara nätverkslösningar för modernisering av hela system.
- Driftsättning och uppstart
- Projekt- & programstyrning
- Kalibrering
- Paketlösningar
- Abonnera på OT-infrastruktur (IaaS)
- OT-datalösningar för edge to cloud
Behåll den lönsamhet du vill ha
Planera inför framtiden och undvik problem som kan visa sig bli stora utmaningar om du inte har rätt kunskap. Vi hjälper dig att koppla samman din information med dina system och processer för att ge dig rätt information i rätt ögonblick – kunskap som kan hjälpa dig att förutse vad som kan hända, ta tag i ett problem innan det uppstår och göra hela din verksamhet bättre sammanlänkad, intelligentare och mer produktiv.
Våra datadrivna tjänster kan ge de prognoser och analyser som hjälper dig att maximera produktiviteten, minimera riskerna och leva upp till verksamhetsmålen.
Sträva mot ständig förbättring
Data borde vara alla tillverkares bästa vän och i faser där du försöker förbättra din verksamhet är det data som spelar huvudrollen. För att hjälpa dig att öka både produktiviteten och lönsamheten kan vi skapa en utgångspunkt och börja arbeta därifrån för att frigöra den potential som finns i dina investeringar. Analyser och undersökningar hjälper till att visa var du står idag samt att identifiera vilka faktorer som är till din fördel – allt från nya sätt att stödja personalen till att experimentera med innovativ teknik som maskininlärning.
- Rådgivning inom uppkopplade företag och digital omställning för OT
- IT/OT-konvergens
- Genomförbarhetsstudie
- Verksamhetsanalyser
- Intelligent kapitalrådgivning
- Modernisering