Globalisering driver på ett ökat fokus på smart tillverkning. Dessa initiativ är beroende av modern teknik för att förbättra produktiviteten och resultatet av din industriverksamhet. Är du redo för att förverkliga denna vision?
Varför modernisera?
Bättre prestanda, större flexibilitet och mer informerade beslut
Att motivera risker och utgifter för uppgradering av styrsystem är en utmaning. Äldre system arbetar i isolering och föråldrad utrustning är dyr att använda. Dock kan hotet om föråldring verka mindre skrämmande än uppgradering. I dag kan smart tillverkning göra så att du tänker om.
Moderna tekniker markerade i Industrial Internet of Things hjälper redan framsynta tillverkare att skörda frukterna av smart tillverkning. För att möta kraven på modern tillverkning letar tillverkare efter nya tekniker för att optimera sina processer och utrusta sina anställda för bättre resultat och ökad effektivitet.
Var ska jag börja?
Granska din installerade bas för att först ta itu med dina största inkuransrisker
För att förstå dina inkuransrisker, börja med att genomföra en livscykelanalys av befintlig utrustning, reservdelar och programvara. En noggrann granskning av denna information kommer att hjälpa dig att prioritera dina moderniseringsbehov och -mål. VI kan hjälpa dig att förkorta processen med veckor eller till och med månader jämfört med att göra det internt. Du kan till och med visa en digital vy av din installerade Base Evaluation i Min utrustning på MyRockwell.com.
Relaterade verktyg och tjänster
Utveckla en moderniseringsplan
Fastställ var du kan uppnå störst effekt
Vi hjälper dig att identifiera din viktigaste utrustning, dina största risker och dina migreringsalternativ. Med våra partners kan vi sedan hjälpa dig att implementera en plan som passar dina programbehov, budget och långsiktiga mål. För DCS-migrering med fullständig service, använd DCSNext-lösningen från Maverick Technologies – ett Rockwell Automation Company. Den omfattar en metod med grundligt uppdelade steg från planering till genomförande, samt löpande support.
Relaterade verktyg och tjänster
Genomför ditt moderniseringsprojekt
Gå framåt i den takt som känns rätt för dig
Oavsett om du väljer att migrera allt på en gång eller i faser, har vi verktygen och erfarenheten för att guida dig. Vi kan hjälpa dig att få största möjliga avkastningen på din automatiseringsinvestering, från fullständigt anpassade lösningar till förkonfigurerade moderniseringspaket och gör-det-själv-verktyg.
Våra utbildade och erfarna experter är redo att tillhandahålla:
- Tjänster för moderniseringsplanering
- Support till äldre utrustning
- Uppstart och driftsättning av din migrerade styrarkitektur
Relaterade verktyg och tjänster
Migrering av styrsystemet SLC 500 till CompactLogix 5380
Underlätta migreringsresan med flexibla alternativ
För att du ska ligga steget före förändrad efterfrågan på marknaden är det nödvändigt att du har migreringslösningar som kan minska risken med att underhålla äldre utrustning och uppnå högre produktivitet. Vi tillhandahåller olika resurser som hjälper dig att migrera från SLC™ till CompactLogix™-styrsystem. Oavsett om du väljer att arbeta med en betrodd partner eller göra det själv erbjuder vi dig en komplett portfölj av moderniserings- och migreringstjänster och verktyg för att underlätta processen.
Migrering från PLC-5 till ControlLogix
Utvärdera alternativen när du planerar din migrering
Du har säkert sett meddelanden om att vårt styrsystem Allen-Bradley® PLC-5® närmar sig slutet av livscykeln. Vi tillhandahåller olika resurser som hjälper dig att uppgradera dina styrsystem med val som hjälper dig att utveckla en proaktiv livscykelplanering som möter dina behov. Oavsett om du väljer att arbeta med en betrodd partner eller göra det själv erbjuder vi dig en komplett portfölj av moderniserings- och migreringstjänster och verktyg för att underlätta processen.
RSView32 till FactoryTalk View SE
Uppgradera ditt HMI för att skapa nytt affärsvärde
Undrar du varför du ska välja HMI-modernisering (human-machine interface)? Tekniken utvecklas ständigt – ja faktiskt så snabbt att det är svårt att hänga med. Genom att utforska framsteg inom kommersiell teknik och produktinvesteringar kan du dra fördel av mobilitet, virtualisering och annan ny teknik. Men för att göra detta måste du släppa taget om det gamla och vara öppen för något nytt. Lär dig hur migrering från RSView®32 till FactoryTalk® View Site Edition (SE) gör det enklare för dig att förbereda dig för förändringar i din egen miljö och se till att du trendar i rätt riktning.
Fältmodifieringstjänster med medelspänning
Modernisera driften av din befintliga utrustning med medelspänning
Fältmodernisering kan vara ett kostnadseffektivt alternativ till de nya investeringarna när du överväger alternativ för att öka prestandan och tillförlitligheten på utrustning med medelspänning. Alternativ för fältmodernisering varierar från enkla ändringar av hårdvara eller mjukvara till komplexa omkonfigurationer av system. En uppgradering av din befintliga hårdvara eller mjukvara kan tillhandahålla ytterligare funktionalitet som krävs för att möta kraven på en ny applikation.