Loading

산업 자동화 및 제어 시스템용 릴레이 및 타이머
Allen-Bradley

당사의 산업 릴레이 및 타이머는 가장 까다로운 전 세계 표준 및 등급을 충족하도록 설계, 제조 및 테스트됩니다.
  1. 개요
  2. 제품
Open All Close All
개요
700-HA GP 튜브 베이스 릴레이
Allen-Bradley 로고

릴레이와 타이머는 산업 제어 시스템의 필수 구성요소로, 제조업체, OEM 및 판넬 제작자가 신뢰할 수 있고 확장 가능한 자동화 아키텍처를 구축할 수 있도록 지원합니다. 컨트롤러 및 산업 자동화의 핵심 요소인 이 장치는 정밀한 타이밍, 유연한 구성 옵션 및 견고한 성능을 제공하여 독립형 제어 판넬에서 복잡한 제조 시스템에 이르기까지 다양한 애플리케이션을 지원합니다.

산업용 릴레이 및 타이머는 전기 절연, 신호 증폭, 시퀀싱, 스위칭 및 회로 보호 등 제어 시스템 내에서 중요한 기능을 수행합니다. 신뢰할 수 있는 릴레이 제조업체인 Allen-Bradley®는 까다로운 제조 및 프로세스 환경을 위해 설계된 산업용 릴레이 및 타이머 솔루션의 종합적인 포트폴리오를 제공합니다. 정밀한 타이밍 정확도, 광범위한 접점 구성 및 다목적 장착 옵션을 갖춘 당사의 제어 릴레이 제품은 다양한 산업 애플리케이션에서 효율적인 판넬 설계와 신뢰할 수 있는 작동을 지원합니다.

전기 기계식 릴레이, solid-state 릴레이, IEC 릴레이, NEMA 릴레이 또는 다기능 타이머 솔루션이 필요하든, 당사의 자동화 릴레이는 장비 제조업체, OEM 및 산업 운영자가 시스템 신뢰성을 개선하고, 제어 판넬 통합을 간소화하며, 일관된 생산 성능을 유지할 수 있도록 설계되었습니다.

주요 기능

Open All
Close All
높은 신뢰성 및 산업 내구성

극한 환경을 위해 설계된 이 릴레이 및 타이머는 긴 전기 수명, 높은 스위칭 기능, 가동시간에 필수적인 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 신뢰할 수 있는 스위칭은 유지보수를 줄이고, 예측 가능한 장비 동작을 보장하며, 총 소유 비용을 절감합니다.

모든 애플리케이션을 위한 광범위한 포트폴리오

범용, IEC, NEMA 및 solid-state 제품 중에서 선택할 수 있으며, 각각 고유한 제어 요건을 충족하도록 설계되었습니다. 적절한 작업에 적합한 릴레이를 사용하면 판넬 공간, 성능 및 표준화를 최적화할 수 있습니다.

간소화된 판넬 통합

DIN 레일 장착, 플러그인 베이스 및 표준화된 터미널 레이아웃으로 배선 및 교체가 간소화됩니다. 더 빠른 설치와 쉬운 유지보수로 가동중단 시간이 줄어들고 기술자의 사용 편의성이 향상됩니다.

Solid-State 정밀도 및 속도

고속 작동과 무소음 스위칭이 필요한 애플리케이션의 경우, solid-state 릴레이는 더 높은 정확도와 더 긴 수명을 제공합니다. 고주파수 및 높은 듀티 사이클 애플리케이션에 적합하며, 기계적 마모가 발생할 수 있는 기계식 릴레이와 달리 일관된 성능을 유지할 수 있도록 도와줍니다.

보랄(Boral), 지능형 모터 제어 솔루션에 투자
보랄(Boral), 지능형 모터 제어 솔루션에 투자
Case Study
Case Study
보랄(Boral), 지능형 모터 제어 솔루션에 투자
보랄은 가동시간을 향상시키고 최신 모터 제어 기술이 제공하는 긴 내구연한과 규제준수의 혜택을 누리기 위해 최근 지능형 모터 제어 솔루션에 투자했습니다.

신뢰는 올바른 산업 제어 기반에서 시작됩니다.

시스템 및 표준에 맞게 확장할 수 있도록 설계된 산업 제어 릴레이 및 타이머입니다.

제품
범용 산업 릴레이

범용 산업용 릴레이는 다양한 제어 애플리케이션에 경제적이고 신뢰할 수 있는 스위칭을 제공합니다. 이 다목적 컴포넌트는 다양한 접점 구성, 플러그인 베이스, 명확한 상태 표시를 제공하여 유연성과 단순성을 요구하는 판넬 제작업체 및 OEM에 이상적입니다.

범용 릴레이

제품
범용 산업 타이밍 릴레이

이 산업용 타이밍 릴레이는 시퀀싱, 지연 및 보호 작업을 위한 조정 가능 또는 고정 타이밍 기능을 제공합니다. 지연, 오프 지연, 인터벌 및 다기능 타이밍 옵션을 통해 반복적인 제어 로직을 간소화하고 이산 타이밍이 선호되는 곳에서 PLC 프로그래밍을 단순화합니다.

범용 타이밍 릴레이

제품
IEC 산업용 계전기

IEC 릴레이는 성능, 내구성 및 애플리케이션 유연성에 대한 국제 표준을 충족하도록 제작되었습니다. 컴팩트한 설치 면적, 범용 액세서리, 표준화된 터미널 덕분에 높은 신뢰성과 신속한 가용성을 요구하는 글로벌 생산 장비 설계에 쉽게 통합할 수 있습니다.

IEC 산업용 릴레이

제품
NEMA 산업용 릴레이

NEMA 릴레이는 넓은 간격, 높은 차단 정격, 그리고 까다로운 산업 환경을 위해 설계된 내구성으로 견고한 성능을 제공합니다. 이 릴레이는 견고한 접점 캐리어와 규정 준수 성능이 요구되는 북미 지역의 설치에 이상적입니다.

NEMA 산업용 릴레이

제품
NEMA 산업용 타이밍 릴레이

NEMA 구조의 견고함과 고급 타이머 기능을 결합한 이 제품은 산업 환경에서 보호 타이머 및 기계 시퀀싱을 위한 정밀한 제어를 제공합니다. 견고한 구조와 명확한 구성 인터페이스는 중부하 애플리케이션에서 일관된 성능을 지원합니다.

NEMA 산업용 타이밍 릴레이

제품
솔리드스테이트 릴레이

solid-state 릴레이는 기계적 마모 없이 고속, 무소음 스위칭을 제공하므로 빈번한 사이클링이나 민감한 부하가 있는 애플리케이션에 이상적입니다. 이 제품은 우수한 신뢰성, 낮은 열 발생, 긴 수명을 제공하여 정밀 중심 애플리케이션에 선호되는 선택입니다.

solid-state 릴레이

완전한 커넥티드 산업 제어 시스템 구축

보완적인 Allen‑Bradley 구성요소로 성능을 향상하세요.

산업 릴레이, 제어 릴레이 및 산업 타이머의 선도적인 제조업체인 Rockwell Automation은 제조업체, OEM 및 판넬 제작업체가 신뢰할 수 있는 커넥티드 제어 시스템을 구축할 수 있도록 지원하는 솔루션을 제공합니다. 당사의 Allen-Bradley® 릴레이 및 타이머 포트폴리오는 광범위한 산업 자동화 기술과 완벽하게 통합되도록 설계되어 효율적인 생산 장비 제어, 프로세스 제어 및 산업 운영을 지원합니다.

  • 푸시 버튼 및 표시기
    푸시 버튼 및 표시기
    푸시 버튼 및 표시기
    신뢰할 수 있는 산업 자동화 및 안전을 위해 설계된 산업용 푸시 버튼, 푸시 버튼 제어 스테이션, 신호 장치 및 운영자 제어 장치를 살펴보십시오.
  • 회로 차단기 및 부하 보호
    회로 차단기 및 부하 보호
    회로 차단기 및 부하 보호
    산업용 전기 시스템을 보호하도록 설계된 다양한 회로 차단기, 모터 보호 및 회로 보호 장치를 살펴보십시오.
  • 산업용 전원 공급 장치
    산업용 전원 공급 장치
    산업용 전원 공급 장치
    전환 모드 및 산업용 무정전 전원 공급 장치부터 변압기까지 모든 제품은 신뢰성과 안정적인 작동을 위해 설계되었습니다.
  • 모터 컨트롤러, 컨택터, 소프트 스타터, MCCs
    모터 컨트롤러, 컨택터, 소프트 스타터, MCCs
    모터 컨트롤러, 컨택터, 소프트 스타터, MCCs
    스마트 제조 솔루션으로 가동시간, 처리량 및 에너지 절약을 향상하세요 – Allen-Bradley 모터 컨트롤러, 컨택터 및 모터 스타터
  • 안전 제품
    안전 릴레이
    안전 제품
    로크웰 오토메이션의 혁신적인 안전 제품과 솔루션은 장비의 기능적인 작동을 개선하는 동시에 직원의 안전성, 효율성 및 생산성을 높여 줍니다.
  • 프로그래밍 가능한 컨트롤러
    프로그래밍 가능한 컨트롤러
    제품
    제품
    프로그래밍 가능한 컨트롤러
    확장 가능한 고성능 자동화와 Micro800 솔루션을 위해 Allen-Bradley CompactLogix 및 ControlLogix PLC/PAC 컨트롤러를 살펴보십시오.
    자세히 알아보기

제조 및 자동화 시스템 전반에 걸친 산업용 릴레이 애플리케이션

산업용 릴레이는 제조 시설, 장비 제어 시스템 및 산업 자동화 환경 전반에서 회로를 전환하고, 신호를 분리하고, 장비를 제어하며, 신뢰할 수 있는 작동을 지원하기 위해 사용됩니다. 일반적인 애플리케이션은 다음과 같습니다.

제조 시스템

산업용 릴레이는 생산 장비, 어셈블리 라인, 컨베이어, 포장 기계 및 자재 취급 시스템을 제어하는 데 도움이 됩니다. 신뢰할 수 있는 스위칭 및 제어 기능을 제공하여 효율적인 제조 운영과 장비 가동시간을 지원합니다.

머신 제어

장비 제조업체와 OEM은 장비 릴레이를 사용하여 컨트롤러, 센서, 액추에이터, 모터 간에 인터페이스를 구축합니다. 릴레이는 장비 시퀀싱을 관리하고, 신호 절연을 가능하게 하며, 자동화된 장비의 안전하고 신뢰할 수 있는 제어를 지원합니다.

프로세스 제어

자동화 릴레이는 식음료, 상하수도 및 폐수, 화학 처리, 에너지 생산 등과 같은 프로세스 산업에서 널리 사용됩니다. 이 릴레이는 펌프, 밸브, 모터 및 모니터링 장치를 제어하여 안정적이고 효율적인 프로세스를 유지합니다.

산업 제어 패널

판넬 제작업체는 산업 릴레이 솔루션을 통해 판넬 설계를 단순화하고, 제어 회로를 구성하며, 장치 간 절연을 제공합니다. 유연한 장착 옵션과 접점 구성이 설치 및 유지보수를 간소화하는 데 도움이 됩니다.

자동화 시스템 통합

자동화 릴레이는 PLC, 드라이브, 센서 및 현장 장비 간의 통신과 제어를 지원합니다. 제어 신호와 전기 부하를 관리함으로써 통합 자동화 시스템 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 운영에 기여합니다.

장비 보호 및 신호 아이솔레이션

산업용 릴레이는 회로를 절연하고 저전압 제어 신호를 고전력 부하로부터 분리하여 민감한 컨트롤러 장비를 보호합니다. 이는 시스템 신뢰성을 향상시키고 구성요소 손상 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

산업 제어 릴레이 및 타이머 FAQ

전자기계식 릴레이와 solid-state 릴레이의 차이점은 무엇입니까?

전기 기계식 릴레이는 물리적 접점을 사용하여 부하를 전환하므로 비용 효율적이고 다양한 일반 애플리케이션에 적합합니다. solid-state 릴레이는 움직이는 부품이 없는 반도체 기술을 사용하여 더 빠른 전환, 무소음 작동 및 더 긴 수명을 제공합니다. 고주기 또는 민감한 부하의 경우 solid-state 릴레이가 더 높은 신뢰성을 제공하는 경우가 많습니다.

IEC 릴레이와 NEMA 릴레이 중 어떻게 선택해야 합니까?

IEC와 NEMA 중 선택은 지역 표준, 설계 철학, 그리고 특정 애플리케이션 요구 사항에 따라 달라집니다. IEC 릴레이는 소형, 모듈형이며 전 세계적으로 사용하기에 최적화되어 있습니다. NEMA 릴레이는 견고하고 크기가 크며, 북미의 중부하 환경을 위해 설계되었습니다. 두 제품 모두 서로 다른 규제 요구 사항을 충족하므로, 선택은 요구되는 내구성, 설치 공간, 그리고 지역 규정 준수 여부에 따라 달라집니다.

프로그래밍이 가능한 컨트롤러 대신 타이밍 릴레이를 사용해야 하는 경우는 언제입니까?

타이밍 릴레이는 PLC 프로그래밍의 비용이나 복잡성 없이 켜짐/꺼짐 지연, 간격 타이밍, 반복 듀티 사이클 등과 같은 간단한 개별 타이밍 기능이 필요할 때 이상적입니다. 빠른 설치와 독립형 기능이 우선시되는 소형 생산 장비 및 개조 애플리케이션에서 특히 유용합니다.

릴레이가 안전 애플리케이션에 적합합니까?

표준 릴레이는 안전 인증 회로용으로 설계되지 않았습니다. 장비 안전 기능에는 ISO 13849 및 IEC 62061과 같은 글로벌 안전 표준을 충족하는 안전 릴레이 또는 안전 컨트롤러와 같은 안전 등급 구성요소가 필요합니다. 애플리케이션에 비상 정지 또는 안전 인터로킹이 포함된 경우, 인증된 안전 릴레이를 살펴보십시오.

릴레이 및 타이머에 사용할 수 있는 설치 옵션은 무엇입니까?

대부분의 Allen‑Bradley 릴레이 및 타이머는 DIN-레일 또는 패널 장착 구성을 제공하며, 빠른 교체를 위한 플러그인 베이스가 있습니다. 이러한 장착 옵션은 간소화된 설치, 더 쉬운 배선 접근성, 패널 복잡성 감소를 지원합니다. 홀드다운 클립 및 마커 탭과 같은 액세서리는 안전하고 정돈된 패널 레이아웃 유지를 돕습니다.

릴레이가 산업 환경에 적합하려면 내구성, 신뢰성, 높은 가동시간, 기계적 마모에 대한 저항성, 다양한 전압 및 전류 범위 지원, 그리고 쉬운 설치 및 유지보수와 같은 요소가 필요합니다.

산업용 릴레이는 까다로운 환경에서 신뢰성 있는 작동을 위해 설계되었습니다. 견고한 구조, 높은 전기적 내구성, 진동 및 온도 변화에 대한 저항성, 유연한 설치 옵션과 같은 기능은 제조, 장비 제어 및 산업 자동화 애플리케이션에서 장기적인 성능을 지원합니다.

프로그래밍이 가능한 릴레이와 타이머 릴레이의 차이점은 무엇입니까?

타이머 릴레이는 장비의 시작 또는 정지 지연과 같은 특정 타이밍 기능을 수행합니다. 프로그래밍 가능한 릴레이는 타이밍, 로직 및 컨트롤러 기능을 하나의 장치에 결합하여 더 큰 유연성과 여러 제어 작업이 필요한 애플리케이션에 적합합니다.

적절한 리소스와 지원으로 프로세스 간소화

기술 문서 센터
기술 사양, 매뉴얼 및 설치 지침.

원격 기술 지원
제품 전문가의 실시간 온라인 및 전화 지원.

PartnerNetwork
업계 선도적인 엔지니어링 전문가 및 공급업체 팀.

자료실
Rockwell Automation, FactoryTalk 및 Allen‑Bradley 제품, 서비스 및 솔루션을 지원하는 간행물.

Knowledgebase
다양한 제품 및 기술에 대한 질문과 답변 데이터 베이스.

지금 Rockwell Automation 전문가와 연결하세요

저희는 더 빠른 출시, 위험 감소, 결과 극대화를 지원합니다. 함께 더 스마트하게 구축해 보세요.

문의하기

귀하의 활동 기반

Loading
Loading
Loading
Loading
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
릴레이 및 타이머 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
700-HA 튜브 베이스 릴레이
이 범용 릴레이는 머신 툴, 펄프 및 제지, 운송 OEM 애플리케이션에 이상적입니다.
700-HB 사각 베이스 릴레이
이 릴레이는 HVAC, 엘리베이터 및 자동차 산업 애플리케이션용으로 설계되었으며 IEC 폐쇄형 터미널 및 NEMA 오픈형 터미널 버전을 제공합니다.
700-HC 미니어처 아이스 큐브 릴레이
저에너지 스위칭 애플리케이션을 위한 4극 플러그인 릴레이입니다.
700-HD 플랜지 취부 사각 베이스 릴레이
이 릴레이는 블레이드 스타일의 퀵 커넥트 터미널을 갖추고 있습니다.
700-HF 소형 사각 베이스 릴레이
이 릴레이는 자동차 애플리케이션에 이상적입니다.
700-HG Power 릴레이
이 릴레이는 DC 부하를 전환하는 데 적합하며, 아크 억제를 위한 자기 소화 옵션을 통해 더 높은 전류의 DC회로를 전환할 수 있습니다.
700-HHF 플랜지 취부 전원 릴레이
이 릴레이는 큰 부하를 전환하는 소형 범용 릴레이입니다.
700-HJ 자기래칭 릴레이
이 릴레이는 조명부하 또는 연속 사용 애플리케이션을 제어하여 에너지를 절약합니다.
700-HK Slim Line 릴레이
이 릴레이는 다양한 고밀도 절연 및 인터포징 애플리케이션에 이상적입니다.
700-HL 단자대형 릴레이
이 단자대 릴레이에는 6.2mm 폭의 폴당 인터페이스가 포함되어 있으며, 빠른 연결로 설치 비용을 절감할 수 있습니다.
700-HP PCB 핀 스타일
Bulletin 700-HP 릴레이는 플러그인 PIN 스타일 인쇄회로기판(PCB) 단자가 있는 범용 릴레이입니다.
700-HPS PCB 핀 스타일 안전 릴레이
이 릴레이는 EN 50205(Type B)에 따라 안전 회로에 필요한 기계적으로 연결된 접점을 특징으로 합니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-HTA Alternating Relays serve as interposing relays between your controller and field devices.
700-HTA 교번 릴레이
이 릴레이는 컨트롤러와 필드 장비 사이에 인터포징 릴레이 역할을 하며 1차 또는 2차 부하를 선택하거나 둘 사이를 교대로 사용할 수 있습니다.
DIN Rail Mount Timing Relay, 17mm
700-FE 절약형 타이밍 릴레이
이 릴레이는 폭이 17.5mm이고 타이밍 범위는 0.05초에서 100시간입니다.
700-FS 고성능 릴레이
이 릴레이는 22.5mm 공간 절약형 설계와 0.05초~300시간의 타이밍 범위를 갖추고 있습니다.
700-HLF 단자대 타이밍 릴레이
이 릴레이는 고밀도 애플리케이션을 위한 릴레이 및 소켓 조립 모듈입니다.
700-HNC 소형 타이밍 릴레이
이 릴레이는 사용 가능한 가장 작은 타이밍 릴레이 중 일부입니다. 소켓이 있는 DIN 레일에서 26mm(1.02″)만 필요합니다.
700-HNK 초슬림 타이밍 릴레이
이 릴레이는 시중에서 가장 작은 플러그인 릴레이 중 하나입니다. 소켓에서 15.6mm(5/8″) DIN 레일 공간만 필요합니다.
700-HR 다이얼형 타이밍 릴레이
이 릴레이는 플러그인 소켓 장착식 타이밍 릴레이입니다. 설정이 간편하며 패널 또는 DIN레일에 장착할 수 있습니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-HT Tube Base Timing Relays, for general purpose applications, mount on tube-type bases.
700-HT 튜브 베이스 타이밍 릴레이
이 릴에이는 범용에 가장 적합하며 튜브형 베이스에 장착됩니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-HV Repeat Cycle Timing Relays provide cycled on-off switching when a signal is applied.
700-HV 반복 순환 타이밍 릴레이
이 릴레이는 신호를 받아 순환식으로 ON/OFF 전환합니다. ON/OFF 간격은 별도로 조정할 수 있습니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-HX Multifunction Digital Timing Relays use a highly visible negative transmissive status indicator display to increase readability.
700-HX 다기능 디지털
이 릴레이는 가시성을 높이기 위해 네거티브 전송 상태 표시기 디스플레이를 사용하고 애플리케이션 유연성을 위해 두 가지 추가 모드를 제공합니다.
700-CF IEC 산업용 제어 릴레이
이 릴레이는 기계적으로 연결된 접점, 타이밍 옵션, 긴 접점 수명 등 까다로운 산업용 애플리케이션에 필요한 기능을 IEC 설계로 제공합니다.
700-EF 산업용 제어 릴레이
이 릴레이는 소비 전력이 낮고 범용 광범위 코일을 제공하여 4개의 코일이 24~500V, 50~60Hz, DC의 제어 전압을 커버할 수 있습니다.
700-K 소형 산업용 제어 릴레이
이 릴레이는 소형이며 저에너지 신호를 전환할 수 있습니다.
700S-CF IEC 안전 제어 릴레이
이 릴레이는 안전 애플리케이션용 피드백 회로에 필요한 기계식 또는 미러 접점 성능을 제공합니다.
700-P NEMA 중부하 릴레이
이 릴레이는 시간 지연, 래칭 부착물, 오버래핑 및 로직 필요 접점을 제공하며 하나의 릴레이로 결합할 수 있습니다.
700S 중부하 안전 제어 릴레이
이 릴레이는 기계적으로 연결된 접점과 변조 방지 커버로 전 세계 안전 표준을 충족하도록 설계되었습니다.
700-R NEMA 밀폐형 스위치 산업 제어 릴레이
이 릴레이에는 텅스텐 팁의 밀폐형 접점이 포함되어 있어 열악한 환경에서 저전압 회로를 고신뢰성으로 스위칭할 수 있습니다.
700-N NEMA Low Profile 산업용 제어 릴레이
이 전기식 유지 릴레이는 수동 오버라이드 기능이 있으며, 눈에 잘 띄는 빨간색 표시줄에 상태 표시가 있어 쉽게 식별할 수 있습니다.
700-PS NEMA solid-state 조절식 타이밍 릴레이
이 릴레이는 4극 및 2극 릴레이에 장착할 수 있습니다. 어댑터 플레이트를 사용하여 독립형으로도 장착할 수 있습니다.
700-RTC NEMA solid-state 고정 타이밍 릴레이
이 릴레이는 우발적인 타이밍 변경을 피해야 하는 특정 시간 지연이 필요한 애플리케이션을 위해 설계된 고정 지연 릴레이입니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-SA Tube base Solid-state Relays are rated to 5 A load output current.
700-SA 튜브 베이스 Solid-state 릴레이
이 릴레이의 정격은 5A 부하 출력 전류입니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-SC Ice Cube Solid-state Relays are miniature, socketed relays rated to 3 A load output current.
700-SC 아이스 큐브 Solid-state 릴레이
이 릴레이는 3A 부하 출력 전류 정격의 소켓이 있는 미니어처 릴레이입니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-SF Square Base Relays are 3A rated solid-state relays compatible with HN116 sockets.
700-SF 사각형 베이스 Solid-state 릴레이
이 릴레이는 3A 정격의 Solid-state 릴레이로 HN116 소켓과 호환됩니다.
700-SH 하키 퍽 스타일 솔리드스테이트 릴레이
이 릴레이는 하키 퍽(hockey-puck) 모양의 패키지에 방열판이 있을 때 최대 40A의 연속 저항 부하를 처리할 수 있습니다.
700-SK 슬림 라인 solid-state 릴레이
이 릴레이는 HN121 또는 HN122 소켓과 최대 2A 전류 정격에 호환됩니다.
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
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 릴레이 및 타이머