Loading

700-HL 푸시인 단자 스타일 릴레이
Allen-Bradley

이 단자대 릴레이에는 6.2mm 폭의 폴당 인터페이스가 포함되어 있으며, 빠른 연결로 설치 비용을 절감할 수 있습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(24)
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
  • 흰색 판넬 인서트로 표시된 릴레이의 왼쪽과 상단에 2개의 전선 연결부가 있는 단일 회색 700-HLTN2 푸시인 단자 릴레이의 전면 왼쪽 각도 보기
  • 왼쪽과 릴레이 상단에 2개의 전선 연결부가 있으며, 검은색 판넬 인서트가 표시된 단일 회색 700-HLSN2 푸시인 단자 릴레이의 전면 왼쪽 각도 보기
  • 흰색 판넬 인서트로 표시된 릴레이의 왼쪽과 상단에 2개의 전선 연결부가 있는 단일 회색 700-HLTN1 푸시인 단자 릴레이의 전면 왼쪽 각도 보기
흰색 판넬 인서트로 표시된 릴레이의 왼쪽과 상단에 2개의 전선 연결부가 있는 단일 회색 700-HLTN2 푸시인 단자 릴레이의 전면 왼쪽 각도 보기
왼쪽과 릴레이 상단에 2개의 전선 연결부가 있으며, 검은색 판넬 인서트가 표시된 단일 회색 700-HLSN2 푸시인 단자 릴레이의 전면 왼쪽 각도 보기
흰색 판넬 인서트로 표시된 릴레이의 왼쪽과 상단에 2개의 전선 연결부가 있는 단일 회색 700-HLTN1 푸시인 단자 릴레이의 전면 왼쪽 각도 보기
Chevron LeftChevron Left
흰색 판넬 인서트로 표시된 릴레이의 왼쪽과 상단에 2개의 전선 연결부가 있는 단일 회색 700-HLTN2 푸시인 단자 릴레이의 전면 왼쪽 각도 보기
Chevron LeftChevron Left
왼쪽과 릴레이 상단에 두 개의 와이어 연결부가 있고, 검은색 판넬 인서트로 표시된 단일 회색 700-HLSN1 단자대 릴레이의 전면 왼쪽 각도 보기
왼쪽과 릴레이 상단에 2개의 전선 연결부가 있으며, 검은색 판넬 인서트가 표시된 단일 회색 700-HLSN2 푸시인 단자 릴레이의 전면 왼쪽 각도 보기
흰색 판넬 인서트로 표시된 릴레이의 왼쪽과 상단에 2개의 전선 연결부가 있는 단일 회색 700-HLTN1 푸시인 단자 릴레이의 전면 왼쪽 각도 보기
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 700-HL 터미널 블록 릴레이는 다양한 고밀도 절연 및 인터포징 애플리케이션에서 작동합니다. 극당 6.2mm의 얇은 인터페이스와 빠른 연결로 설치 비용을 절감할 수 있습니다. 스프링 클램프 터미널 베이스 옵션은 진동이 발생하는 애플리케이션에 적합합니다. 누설 전류 억제 회로 설계 옵션은 TRIAC 컨트롤러 출력의 불필요한 코일 켜짐 또는 접점 비낙하 문제를 해결합니다. 700-HL-N 차세대 제품은 내장된 누설 전류 억제, 광범위한 제어 전압 입력 및 푸시인 단자 기술 옵션을 제공합니다. 


  • 고밀도 인터포징 또는 절연 애플리케이션을 위한 릴레이 및 소켓 조립식 인터페이스 모듈 포함
  • 나사형 및 스프링 클램프 단자 베이스 포함.
  • 차세대 버전에서 푸시인 단자 베이스 제공
  • 외부 교체 가능한 릴레이 모듈 포함
  • 내장된 리테이너 클립 및 스냅인 마커 레버 제공
  • 표준 상태 표시기, 역극성 보호 및 서지 보호 제공
  • 누설 전류 억제 버전 제공
  • 차세대 버전에서 누설 전류 억제 내장 포함
  • 위험한 위치 인증으로 사용 가능
  • 1극(6A) 및 2극(10A) 버전
필수 구성요소
Main Image
기능
필수 구성요소

당사의 릴레이 및 타이머는  Essential Components 제품군의 일부입니다. 이러한 산업용 빌딩 블록이 설치를 간소화하고 가동시간을 개선하며 유지보수를 줄여 비용 절감에 어떻게 도움이 되는지 자세히 알아보십시오. 

당사의 역량 살펴보기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Bulletin 700-HL 2극 터미널 블록 릴레이 제품 프로필 700-PP021_-EN-P
차세대 터미널 블록 릴레이 제품 프로필 700-PP033_-EN-P
Miscellaneous 출판
Bulletin 700 범용, 인터포징, 솔리드스테이트 및 특수 릴레이 브로슈어 700-BR018_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE 마크
  • cULus 등재 — 파일 번호 E3125; 가이드 번호  NLDX/NLDX7(Allen-Bradley 소켓 포함)

표준 준수

  •     CSA 22.2
  •     EN61810-1
  •     EN60998-1
  •     EN60998-2-1
  •     ICS-2 준수
  •     NEMA IEE MAC 준수
  •     UL 508

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 릴레이 및 타이머
  5. Chevron LeftChevron Left 700-HL 단자대형 릴레이