Loading

700-HX 다기능 디지털
Allen-Bradley

이 릴레이는 가시성을 높이기 위해 네거티브 전송 상태 표시기 디스플레이를 사용하고 애플리케이션 유연성을 위해 두 가지 추가 모드를 제공합니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

당사의 Bulletin 700-HX 다기능 디지털 타이밍 릴레이는 눈에 잘 띄는 네거티브 투과형 상태 표시기를 사용하여 판독성을 높였습니다. 이러한 릴레이에는 두 가지 모드가 더 있어 어플리케이션 유연성이 좋습니다.

  • LCD 디스플레이가 있는 디지털 타이밍 릴레이 포함
  • 소켓 또는 판넬 장착 제공
  • 5A, B300, 1-Pole SPDT 접점 정격 제공
  • 수세식 애플리케이션을 위한 NEMA 4X/IP66 제공
  • 10가지 기능 또는 모드 포함
  • 플래시 메모리 포함, 배터리 필요 없음
필수 컴포넌트
필수 컴포넌트
필수 컴포넌트
당사는 오랜 사용으로 그 품질과 내구성이 증명된 고품질 Allen-Bradley® 필수 컴포넌트를 제공합니다.
Certifications
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • CE Certified
  • cURus — File No. E14843; Guide Nos. NRNTZ/NRNT8
  • RCM

Standards Compliance

  • CSA C22.2 No. 14
  • EN61010-1
  • EN 61326
  • UL 508
  • VDE0106/P 100

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

Documentation
Miscellaneous 출판
Bulletin 700 범용, 인터포징(interposing), Solid-State 및 특수 릴레이 브로슈어 700-BR018_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 릴레이 및 타이머
  5. Chevron LeftChevron Left 700-HX 다기능 디지털