Loading

700-RTC NEMA solid-state 고정 타이밍 릴레이
Allen-Bradley

이 릴레이는 우발적인 타이밍 변경을 피해야 하는 특정 시간 지연이 필요한 애플리케이션을 위해 설계된 고정 지연 릴레이입니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(9)
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
  • Allen-Bradley Bulletin 700-RTC solid-state 타이밍 릴레이는 원치 않는 타이밍 변경을 방지해야 하는 특정 시간 지연이 필요한 애플리케이션을 위해 설계된 고정 타이밍 릴레이입니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-RTC solid-state 타이밍 릴레이는 원치 않는 타이밍 변경을 방지해야 하는 특정 시간 지연이 필요한 애플리케이션을 위해 설계된 고정 타이밍 릴레이입니다.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley Bulletin 700-RTC solid-state 타이밍 릴레이는 원치 않는 타이밍 변경을 방지해야 하는 특정 시간 지연이 필요한 애플리케이션을 위해 설계된 고정 타이밍 릴레이입니다.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 700-RTC solid-state 타이밍 릴레이는 원치 않는 타이밍 변경을 방지해야 하는 특정 지연이 필요한 애플리케이션을 위해 설계된 고정 타이밍 릴레이입니다. 이 제품은 전자기계식 릴레이와 유사한 접점 절연과 함께 고정형 solid-state 설계의 신뢰성을 제공합니다.


  • 최대 300V DC 또는 600V AC, 50/60Hz에서 5A 연속 정격 포함
  • N.O. 또는 N.C.에서 2개의 시간 접점 및 2개의 순간 접점으로 사용 가능
  • 지연 또는 꺼짐 지연에서 8가지 타이밍 범위 선택 가능
  • 자가 조절식 전위차계 포함
  • 위험한 장소 Class I, Division 2; 그룹 A, B, C 및 D에서 사용하기에 적합함
  • 타이밍 범위 포함:
    • 초: 0.05~2, 0.2~8, 0.4~30, 2~120
    • 분: 0.015~1, 0.06~4, 0.25~16 및 1~64
  • 조명식 상태 표시기 포함
  • 밀폐형 접점 제공
  • 열악한 환경에서 사용하기에 적합함
필수 컴포넌트
필수 컴포넌트
기능
기능
필수 컴포넌트
당사는 오랜 사용으로 그 품질과 내구성이 증명된 고품질 Allen-Bradley® 필수 컴포넌트를 제공합니다.
당사의 역량 살펴보기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Bulletin 700-P, -R, -RTC NEMA 산업용 릴레이 제품 프로필 700-PP032_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements

  • cULus 등재 — 파일 번호 E10314; 가이드 번호 NOIV/NOIV7

표준 준수

  • CSA C22.2 No. 213
  • ISA 12.12

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 릴레이 및 타이머
  5. Chevron LeftChevron Left 700-RTC NEMA solid-state 고정 타이밍 릴레이