Loading

700-FS 고성능 릴레이
Allen-Bradley

이 릴레이는 22.5mm 공간 절약형 설계와 0.05초~300시간의 타이밍 범위를 갖추고 있습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(5)
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
  • Bulletin 700-FS DIN 레일 고성능 타이밍 릴레이는 22.5mm의 공간 절약형 설계와 0.05초~300시간의 타이밍 범위를 제공합니다. 다기능 타이밍을 통해 재고를 줄이고 설계를 표준화할 수 있습니다.
Bulletin 700-FS DIN 레일 고성능 타이밍 릴레이는 22.5mm의 공간 절약형 설계와 0.05초~300시간의 타이밍 범위를 제공합니다. 다기능 타이밍을 통해 재고를 줄이고 설계를 표준화할 수 있습니다.
Chevron LeftChevron Left
Bulletin 700-FS DIN 레일 고성능 타이밍 릴레이는 22.5mm의 공간 절약형 설계와 0.05초~300시간의 타이밍 범위를 제공합니다. 다기능 타이밍을 통해 재고를 줄이고 설계를 표준화할 수 있습니다.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 700-FS DIN 레일 고성능 타이밍 릴레이는 22.5mm 공간 절약형 설계와 0.05초~300시간의 타이밍 범위를 제공합니다. 다기능 타이밍을 통해 재고를 줄이고 설계를 표준화할 수 있습니다.


  • 조정 가능한 기능 및 타이밍 범위의 타이밍 릴레이 포함
  • 소켓 비용 없이 패널 및 DIN 레일 장착 제공
  • 22.5mm 폭의 다기능 또는 단일 기능 옵션 제공
  • 포함 SPDT 또는 DPDT 접점 출력, 5A 옵션
  • 0.05s~300h의 타이밍 범위 제공
  • 코일 서지 보호 제공
필수 컴포넌트
필수 컴포넌트
기능
기능
필수 컴포넌트
당사는 오랜 사용으로 그 품질과 내구성이 증명된 고품질 Allen-Bradley® 필수 컴포넌트를 제공합니다.
당사의 역량 살펴보기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Bulletin 700-FE 및 700-FS 타이밍 릴레이 마이그레이션 프로필 MIGRAT-PP056_-EN-P
Bulletin 700-FS DIN 레일 타이밍 릴레이 제품 프로파일 700-PP019_-EN-P
Miscellaneous 출판
Bulletin 700 범용, 인터포징, Solid-State 및 특수 릴레이 브로셔 700-BR018_-EN-P
인증
인증
  • CE 마크
  • cULus 등재 — File No. E14840; Guide Nos. NKCR/NKCR7


표준 준수

  • CSA 22.2 No. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 릴레이 및 타이머
  5. Chevron LeftChevron Left 700-FS 고성능 릴레이