Loading

700-FE 절약형 타이밍 릴레이
Allen-Bradley

이 릴레이는 폭이 17.5mm이고 타이밍 범위는 0.05초에서 100시간입니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

당사의 Bulletin 700-FE 절약형 타이밍 릴레이의 폭은 17.5mm로 매우 좁습니다. 타이밍 범위는 0.05초에서 100시간 사이입니다. 다기능 버전으로 예비 부품재고를 줄이고 설계를 표준화할 수 있습니다.

  • 소켓 비용 없이 DIN 레일 장착 제공
  • 17.5mm 폭, 다기능 또는 단일형 옵션 제공
  • SPDT 접점 출력 포함, 5A
  • 0.05초~100시간의 타이밍 범위 제공
  • 코일 서지 보호 제공
필수 컴포넌트
Main Image
역량
필수 컴포넌트

당사의 릴레이 및 타이머는 필수 컴포넌트 제품 라인의 일부입니다. 이러한 산업용 빌딩 블록으로 설치를 간소화하고, 가동시간을 늘리고, 유지보수를 줄여 비용을 절감하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 

Rockwell Automation의 역량 알아보기
Certifications
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark

  • CE Marked
  • cULus Listed — File No. E14840; Guide Nos. NKCR/NKCR7


Standards Compliance
  • CSA 22.2 No. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

Documentation
Product Profiles 출판
Bulletin 700-FE DIN Rail Timing Relays Product Profile 700-PP028_-EN-P
Miscellaneous 출판
Bulletin 700 범용, 인터포징(interposing), Solid-State 및 특수 릴레이 브로슈어 700-BR018_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 릴레이 및 타이머
  5. Chevron LeftChevron Left 700-FE 절약형 타이밍 릴레이