Loading

700-SC 아이스 큐브 Solid-state 릴레이
Allen-Bradley

이 릴레이는 3A 부하 출력 전류 정격의 소켓이 있는 미니어처 릴레이입니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

당사의 Bulletin 700-SC 아이스 큐브 Solid-State 릴레이는 소형 소켓 릴레이로 정격은 출력 전류 부하 3A입니다.

  • 3A(감압식)의 최대 연속 부하 출력 전류
  • 264V AC, 48V DC 또는 125V DC의 최대 부하 전압 옵션
  • 5…5V - 24V DC 또는 110/220V AC 제어 입력 전압 옵션
  • 입력/로직 On/Off 모니터링을 위한 조명식 상태 표시기 옵션
  • 700-HN103, 700-HN104 또는 700-HN128 소켓 호환 가능
  • 700-AT1 또는 700-AT2 타이머 모듈 호환 가능
인증
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE 마크
  • cURus 승인 — 파일 번호 E96956, 가이드 번호 NMFT2/NMFT8
  • VDE 인증

표준 준수

  • CSA C22.2 No. 14, EN/IEC 60950
  • EN 50011
  • EN 61000-6-2
  • EN/IEC 60947-1, -4-3
  • UL 508

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 릴레이 및 타이머
  5. Chevron LeftChevron Left 700-SC 아이스 큐브 Solid-state 릴레이