Loading

700-HTA 교번 릴레이
Allen-Bradley

이 릴레이는 컨트롤러와 필드 장비 사이에 인터포징 릴레이 역할을 하며 1차 또는 2차 부하를 선택하거나 둘 사이를 교대로 사용할 수 있습니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

당사의 Bulletin 700-HTA 교번 릴레이는 컨트롤러와 필드 장비 사이의 인터포징(interposing) 릴레이 역할을 합니다. 교번 기능이 있어 1차 또는 2차 부하를 선택하거나 둘 사이를 번갈아 이동할 수 있습니다. 펌프, 압축기, 에어컨 및 냉장 유닛이 있는 어플리케이션에서 이러한 릴레이를 사용할 수 있습니다.

  • 플로트 스위치, 수동 스위치, 타이밍 릴레이, 압력 스위치 또는 기타 분리 접점 등 하나, 둘 또는 세 가지 제어 스위치와 함께 작동
  • 12V, 24V, 120V 또는 240V AC 작동 제어
  • 10A 단극 또는 쌍극 출력 구성 포함
  • 출력 릴레이 상태를 표기하는 표시등 두 개 제공
  • 기존 산업 표준 8핀 또는 11핀 8극 소켓을 사용하는 소형 플러그인 설계 포함
  • 한 순서에 고정되는 Low Profile 선택 스위치 옵션 제공
필수 컴포넌트
필수 컴포넌트
역량
역량
필수 컴포넌트
당사는 오랜 사용으로 그 품질과 내구성이 증명된 고품질 Allen-Bradley® 필수 컴포넌트를 제공합니다.
Rockwell Automation의 역량 알아보기
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 마크(EU 저압 지침 기준)
  • CSA 인증 - 파일 번호 223833
  • cULus 등재 — 파일 번호 E3125, 가이드 번호 NLDX/NLDX7(700-HN100, 700-HN101, 700-HN125 및 700-HN126 소켓 사용)
  • UL 승인 — 파일 번호 E3125, 가이드 번호 NLDX2/NLDX8)

표준 준수

  • CSA 22.2 No.14
  • EN61812-1
  • UL 508

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

Documentation
Product Profiles 출판
Bulletin 700-HTA Alternating Relay Product Profile 700-PP024_-EN-P
Miscellaneous 출판
Bulletin 700 범용, 인터포징(interposing), Solid-State 및 특수 릴레이 브로슈어 700-BR018_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 릴레이 및 타이머
  5. Chevron LeftChevron Left 700-HTA 교번 릴레이