릴레이와 타이머는 산업 제어 시스템의 필수 구성요소로, 제조업체, OEM 및 판넬 제작자가 신뢰할 수 있고 확장 가능한 자동화 아키텍처를 구축할 수 있도록 지원합니다. 컨트롤러 및 산업 자동화의 핵심 요소인 이 장치는 정밀한 타이밍, 유연한 구성 옵션 및 견고한 성능을 제공하여 독립형 제어 판넬에서 복잡한 제조 시스템에 이르기까지 다양한 애플리케이션을 지원합니다.
산업용 릴레이 및 타이머는 전기 절연, 신호 증폭, 시퀀싱, 스위칭 및 회로 보호 등 제어 시스템 내에서 중요한 기능을 수행합니다. 신뢰할 수 있는 릴레이 제조업체인 Allen-Bradley®는 까다로운 제조 및 프로세스 환경을 위해 설계된 산업용 릴레이 및 타이머 솔루션의 종합적인 포트폴리오를 제공합니다. 정밀한 타이밍 정확도, 광범위한 접점 구성 및 다목적 장착 옵션을 갖춘 당사의 제어 릴레이 제품은 다양한 산업 애플리케이션에서 효율적인 판넬 설계와 신뢰할 수 있는 작동을 지원합니다.
전기 기계식 릴레이, solid-state 릴레이, IEC 릴레이, NEMA 릴레이 또는 다기능 타이머 솔루션이 필요하든, 당사의 자동화 릴레이는 장비 제조업체, OEM 및 산업 운영자가 시스템 신뢰성을 개선하고, 제어 판넬 통합을 간소화하며, 일관된 생산 성능을 유지할 수 있도록 설계되었습니다.