クイック スタート プロジェクト
FactoryTalk Optix Studio
機能を実証するサンプル HMI FactoryTalk Optix アプリケーション
を開発、コンパイル、および実行します。
ヒント:
- 開発用コンピュータでクライアントエミュレータを使用してプロジェクトを実行するようにを選択することで、アプリケーションをテストします。[実行]
- を押すか、ツールバーからを選択することにより、定期的に変更を保存します。[保存]
- 完成したプロジェクトをダウンロードして抽出し、開いて、そのコンポーネントと設定を調べることができます。QuickStart.zip
前提条件
- プロジェクトを開発するには
- ダイナミック グラフィックオブジェクトを構成します。ダイナミック グラフィックオブジェクトのある Page1 パネル

- 変数を構成し、温度制御を追加:ダイナミック グラフィックオブジェクトと温度制御のある Page1 パネル

- アラームを構成:アクティブなアラーム グリッドがある Page2 パネル
アラーム イベント履歴を含む Page3 パネル
ご質問やご意見