コントローラ変数をインポートする
Logix コントローラからサンプル タグをインポートするように通信ドライバを構成します。
ヒント:
Logix コントローラからコントローラ変数をインポートする代わりに、手動で変数を作成できます。「変数を作成する」を参照してください。
前提条件
Logix Designer アプリケーションで、LogixTags.ACD プロジェクトを物理 Logix コントローラまたはエミュレートされた
FactoryTalk® Logix Echo™
コントローラにダウンロードします。コントローラをランモードに設定します。詳細については、「Logix Designer オンライン ヘルプ」を参照してください。
- コントローラ変数をインポートするには
- ツールバーから、を選択します。[ダッシュボードページを開く]
- エディターで、[デバイスへの通信の構成]を選択します。
- [新規ステーション]を選択します。
- [RA EtherNet/IP ステーション]を選択し、[次へ]を選択します。
- (オプション)オンライン モードでコントローラ タグをインポートするには、[経路]で、を入力し、IP_Address\Backplane\Chassis_Slot_Number[次へ]を選択します。ヒント: 詳細については、「RA EtherNet/IP ドライバ」を参照してください。
- [次へ]を選択します。
- コントローラ タグを取得します:
- オフライン モードでコントローラ タグを取得するには、[参照]を選択し、ダウンロードしたLogixTags.ACDファイルを選択します。
- オンライン モードでコントローラ タグを取得するには、[オフライン/オンライン]切り替えを選択して、[オンライン]位置に変更します。
- すべてのコントローラ タグを選択し、[次へ]を選択します。オンラインモードで選択したタグ

- [終了]を選択します。
[プロジェクトビュー]
で、インポートされたコントローラ変数は、 ノードで使用できます。この場所に注意してください。インポートされたコントローラ変数

ご質問やご意見