Corsi di e-learning

Corsi di formazione online personalizzati su sistemi di controllo e automazione industriale

I corsi di e-learning offrono la praticità di una formazione autogestita e possono essere seguiti dove e quando si desidera. I nostri corsi di e-learning presentano un'ampia gamma di argomenti generici e specifici per favorire lo sviluppo di competenze in sistemi di controllo e automazione. Ciascun modulo di formazione contiene attività, simulazioni software e video dimostrativi che consentono ai partecipanti di consolidare i concetti appresi. I moduli possono essere eseguiti su qualsiasi tablet o PC con Chrome, Safari, IE, Edge o Firefox e tutti i contenuti sono letti e corredati da una trascrizione visibile. Tutti i corsi di e-learning sono attualmente disponibile solo in lingua inglese.

Registratevi per un corso e-learning gratuito, fino al 30 giugno.

Contatti

Contattate il nostro Customer Care ad uno dei seguenti numeri:
Tel: 199.11.99.00
Tel: 199.11.99.22
Tel: +39 02 33 44 79 00

Filtra e raffina

Livello 4:Kinetix 5700 (CIP) Programming

Questo corso fornisce tutte le conoscenze necessarie per configurare, testare, ottimizzare e programmare gli assi CIP Motion tramite l'applicazione Studio 5000 Logix Designer.

Livello 1: Nozioni di base sul sistema Logix5000

In questo corso i partecipanti imparano a eseguire le attività di base di Logix5000™ e Studio 5000 Logix Designer®.

Configurazione per un sistema di controllo integrato

Questo corso fornisce indicazioni sulle procedure necessarie per integrare un convertitore di frequenza PowerFlex� 753 o 755 in un sistema.

FactoryTalk View ME and PanelView Plus Programming

Questo corso fornisce informazioni sulla produzione di un'applicazione operativa eseguita su un terminale PanelView™ Plus 7.

Nozioni di base sul controllo assi tramite servoazionamenti

Offre infatti le conoscenze di base in merito ai concetti, alla terminologia, alle funzionalità e alle applicazioni di controllo assi.

PowerFlex 750-Series Configuration and Startup

Questo corso offre le competenze necessarie per installare, avviare e configurare correttamente un convertitore di frequenza PowerFlex® serie 750, in modo da soddisfare i requisiti di applicazioni specifiche.

Programmazione di FactoryTalk View SE e PanelView Plus

Questo corso fornisce informazioni sull'organizzazione e lo sviluppo di applicazioni FactoryTalk® View Site Edition (SE).

Architettura di rete industriale: Avanzato Parte 1

Al termine del corso, gli studenti potranno ricoprire il ruolo di affidabili esperti di settore in un team multi-funzione sotto la guida di un leader esterno.

Architettura di rete industriale: Avanzato Parte 2

Gli studenti impareranno come la virtualizzazione e gli Industrial Data Center consentano la distribuzione di una solida infrastruttura di rete.

Configurazione e ricerca guasti in una rete EtherNet/IP

Questo corso fornisce informazioni sulle procedure di configurazione e ricerca guasti in una rete EtherNet/IP,

Livello 2: Basic Ladder Logic Programming

Questo corso consente di acquisire le conoscenze indispensabili per comprendere al meglio la terminologia e le istruzioni della logica ladder di Studio 5000 Logix Designer®.

Livello 3: Project Development

Questo corso consente di acquisire familiarità con le attività di sviluppo progetto comuni a tutti i controllori Logix5000.

Architettura di rete industriale: Intermedio

Impareranno inoltre la procedura per la configurazione di architetture wireless, il valore dei protocolli di resilienza e i metodi per mettere in sicurezza una zona cella/area.

Architettura di rete industriale: nozioni di base

Questo corso insegna a progettare un'infrastruttura di rete fisica e logica basata sul protocollo EtherNet/IP per lo svolgimento delle operazioni aziendali.

Livello 3: Basic Ladder Logic Interpretation

Questo corso consente di acquisire le conoscenze indispensabili per comprendere al meglio la terminologia e le istruzioni della logica ladder di Studio 5000 Logix Designer®.