Instructions de logique

Utilisez les instructions de logique pour effectuer des opérations logiques.
Instructions de logique
Instruction
Description
Effectue une opération booléenne AND (ET) entre deux ou plusieurs valeurs.
Effectue un AND bit à bit entre deux valeurs entières.
Multiplexeur entre quatre entrées BOOL, une valeur BOOL de sortie.
Multiplexeur entre huit entrées BOOL, une valeur BOOL de sortie.
Convertit des valeurs booléennes en valeurs inversées.
Masque de négation bit à bit entier, inverse une valeur de paramètre.
Opérateur booléen OR (OU) entre deux valeurs ou plus.
Masque avec opérateur OR bit à bit entier, active les bits.
Remet à zéro le bistable prioritaire (priorité la plus élevée lors de la détermination du comportement de l'instruction).
Définit le bistable dominant.
Renvoie la valeur de la sortie déterminée en fonction de la combinaison des entrées.
Opérateur OR (OU) exclusif booléen entre deux valeurs.
Masque avec opérateur OR exclusif bit à bit entier, renvoie les valeurs de bits inversées.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal