RS (réinitialisation/définition)
L'instruction RS réinitialise ou définit le bistable dominant (priorité la plus élevée lors de la détermination du comportement de l'instruction).
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.RS

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
SET | Entrée | BOOL | TRUE : Définit Q1 sur VRAI. |
RESET1 | Entrée | BOOL | TRUE : Définit Q1 sur FAUX (prioritaire). |
Q1 | Sortie | BOOL | Etat de la mémoire booléenne. |
Exemples RS
Exemple de diagramme de bloc de fonctions RS

Exemple de schéma à relais RS

Exemple de texte structuré RS

(* ST Equivalence: RS1 is an instance of a RS block *) RS1(start_cmd, (stop_cmd OR alarm)); command := RS1.Q1;
Résultats

Fournir une réponse