OR_MASK (masque OR bit à bit)
Masque avec opérateur OR bit à bit entier, active les bits.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.OR_MASK

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
|
IN | Entrée | DINT | Doit être au format entier. |
MSK | Entrée | DINT | Doit être au format entier. |
OR_MASK | Sortie | DINT | Opérateur OR logique bit à bit entre IN et MSK. |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. |
Exemples OR_MASK
Exemple de diagramme de bloc de fonctions OR_MASK

Exemple de schéma à relais OR_MASK

Exemple de texte structuré OR_MASK

(* ST Equivalence: *) parity := OR_MASK (xvalue, 1); (* makes value always odd *) result := OR_MASK (16#abc, 16#f0f); (* equals 16#fbf *)
Résultats

Fournir une réponse