AND_MASK (masque avec opérateur AND)
L'instruction AND_MASK effectue un AND bit à bit entre deux valeurs entières.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.AND_MASK

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
|
IN | Entrée | DINT | Doit être au format entier. |
MSK | Entrée | DINT | Doit être au format entier. |
AND_MASK | Sortie | DINT | Opérateur AND logique bit à bit entre IN et MSK. |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. |
Exemples AND_MASK
Exemple de diagramme de bloc de fonctions AND_MASK

Exemple de schéma à relais AND_MASK

Exemple de texte structuré AND_MASK

(* ST Equivalence: *) parity := AND_MASK (xvalue, 1); (* 1 if xvalue is odd *) result := AND_MASK (16#abc, 16#f0f); (* equals 16#a0c *)
Résultats

Fournir une réponse