XOR_MASK (masque OR exclusif)

Masque avec opérateur OR exclusif bit à bit entier, renvoie les valeurs de bits inversées.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
XOR_MASK
XOR_MASK
Paramètres XOR_MASK
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
  • TRUE : Exécute le calcul actuel.
  • FALSE : Il n’y a pas de calcul.
S'applique aux programmes de schémas à relais.
IN
Entrée
DINT
Doit être au format entier.
MSK
Entrée
DINT
Doit être au format entier.
XOR_MASK
Sortie
DINT
Opérateur OR exclusif logique bit à bit entre IN et MSK.
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais.

Exemples XOR_MASK

Exemple de diagramme de bloc de fonctions XOR_MASK
Exemple de diagramme de bloc de fonctions XOR_MASK
Exemple de schéma à relais XOR_MASK
Exemple de schéma à relais XOR_MASK
Exemple de texte structuré XOR_MASK
Exemple de texte structuré XOR_MASK
(* ST Equivalence: *) crc32 := XOR_MASK (prevcrc, nextc); result := XOR_MASK (16#012, 16#011); (* equals 16#003 *)
Résultats
Résultats
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal