TTABLE (tableau de vérité)

L'instruction TTABLE renvoie la valeur de la sortie déterminée en fonction de la combinaison des entrées. Si la valeur est égale à 0xABCD et que In3 à In0 correspondent au nombre 7, la fonction TTABLE renvoie la valeur du bit 7 du tableau (1 en l'occurrence). Le bit de poids faible dans ce tableau correspond au bit 0.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
TTABLE
TTABLE
Paramètres TTABLE
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
Table
Entrée
UINT
Tableau de vérités pour fonction booléenne.
IN0
Entrée
BOOL
Toute valeur d'entrée booléenne
IN1
Entrée
BOOL
Toute valeur d'entrée booléenne
IN2
Entrée
BOOL
Toute valeur d'entrée booléenne
IN3
Entrée
BOOL
Toute valeur d'entrée booléenne
TTABLE
Sortie
BOOL
Valeur de la sortie déterminée en fonction de la combinaison des entrées.

Combinaisons des entrées TTABLE

L'instruction TTABLE comporte quatre entrées et peut donc générer 16 combinaisons. Ces combinaisons sont répertoriées dans un tableau de vérité ; pour chacune d'entre elles, la valeur de sortie peut être ajustée. Le nombre de combinaisons configurables dépend du nombre d'entrées connectées à la fonction.
Exemple de combinaison de tableau de vérité.
Nombre
In3
In2
In1
In0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
1
3
0
0
1
0
4
0
1
0
0
5
0
1
0
1
6
0
1
1
0
7
0
1
1
1
8
1
0
0
0
9
1
0
0
1
10
1
0
1
0
11
1
0
1
1
12
1
1
0
0
13
1
1
0
1
14
1
1
1
0
15
1
1
1
1

Exemples TTABLE

Exemple de diagramme de bloc de fonctions TTABLE
Exemple de diagramme de bloc de fonctions TTABLE
Exemple de schéma à relais TTABLE
Exemple de schéma à relais TTABLE
Exemple de texte structuré TTABLE
Exemple de texte structuré TTABLE
Résultats
Résultats
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal