SR (définition/réinitialisation)

L’instruction SR définit le bistable dominant.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
SR
SR
Paramètres SR
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
SET1
Entrée
BOOL
TRUE : Définit Q1 sur VRAI (prioritaire : priorité la plus élevée lors de la détermination du comportement de l'instruction).
RESET
Entrée
BOOL
TRUE : Réinitialise Q1 sur FAUX.
Q1
Sortie
BOOL
Etat de la mémoire booléenne.
  • TRUE : Lorsque SET1 est VRAI.
  • FALSE : Lorsque RESET est VRAI.
Exemple de bistable dominant
Set1
Réinitialiser
Q1
Résultat Q1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

Exemples SR

Exemple de diagramme de bloc de fonctions SR
Exemple de diagramme de bloc de fonctions SR
Exemple de programme de schéma à relais SR
Exemple de programme de schéma à relais SR
Exemple de texte structuré SR
Exemple de texte structuré SR
(* ST Equivalence: SR1 is an instance of a SR block *) SR1((auto_mode & start_cmd), stop_cmd); command := SR1.Q1;
Résultats
Résultats
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal