AND

L'instruction AND effectue une opération booléenne AND entre deux ou plusieurs valeurs. Elle peut être utilisée comme et comme symbole.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
AND
AND
Paramètres AND
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
i1
Entrée
BOOL
Valeur de type de données booléen.
i2
Entrée
BOOL
Valeur de type de données booléen.
o1
Sortie
BOOL
Résultat de l'opération booléenne AND (ET) sur les valeurs d'entrée.

Exemples AND

Exemple de programme de bloc de fonctions AND
Exemple de programme de bloc de fonctions AND
Exemple de programme de schéma à relais AND
Exemple de programme de schéma à relais AND
(* ST equivalence: *) bo10 := bi101 AND NOT (bi102); bo5 := (bi51 AND bi52) AND bi53;
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal