OR

L'instruction OR eune opération OR logique de deux valeurs booléennes ou plus et renvoie la valeur booléenne VRAI si l'entrée est « vraie ». Dans le cas contraire, elle renvoie faux.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
OR
OR
Paramètres OR
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
i1
Entrée
BOOL
Valeur de type de données booléen.
i2
Entrée
BOOL
Valeur de type de données booléen.
o1
Sortie
BOOL
Booléen OR des termes d'entrée.
  • TRUE : Lorsqu'une ou plusieurs entrées sont VRAI.
  • FALSE : Lorsque les entrées sont FAUX.

Exemples OR

Exemple de diagramme de bloc de fonctions OR
Exemple de diagramme de bloc de fonctions OR
Exemples de programme de schéma à relais OR
Exemples de programme de schéma à relais OR
(* ST equivalence: *) bo10 := bi101 OR NOT (bi102); bo5 := (bi51 OR bi52) OR bi53;
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal