Loading

Relés de monitoreo

Relés de monitoreo
Protección de circuitos y cargas
  • Disyuntores
  • Seccionadores
  • Protección de circuitos electrónicos
  • Portafusibles
  • Protectores de motores de bajo voltaje
  • Relés de monitoreo
  • Protectores contra sobretensión y filtros

La familia MachineAlert™ de relés de protección de motores con funciones dedicadas ofrece funciones de protección suplementarias que se agregan fácilmente a sus circuitos de control de motores. Estos relés cumplen con los requisitos de la aplicación en cuanto a protección suplementaria basada en voltaje, corriente, termistor, alimentación eléctrica y factor de potencia. Los relés MachineAlert son una opción económica para proteger las inversiones en equipos y minimizar el tiempo improductivo.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protección de circuitos y cargas Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Protectores de motor, protección suplementaria Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Relés de monitoreo Chevron RightChevron Right