Loading

194R con y sin fusible
Allen-Bradley

Estos interruptores ofrecen versiones con y sin fusible de 20…1250 A y se pueden pedir con o sin envolvente.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(51)
(10)
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
  • tres desconectadores rotativos de cuchilla no visible 194R
tres desconectadores rotativos de cuchilla no visible 194R
Chevron LeftChevron Left
tres desconectadores rotativos de cuchilla no visible 194R
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros seccionadores giratorios 194R ofrecen una variedad de versiones con y sin fusible de 20–1250 A y se pueden pedir con o sin envolvente. Los estilos sin fusible permiten el uso de sus propios bloques de fusibles. Los interruptores con fusible, con portafusibles integrados, reducen los requisitos de espacio en el panel.

 

  • Incluye tamaños de 20…1250 A IEC y 30…1200 A UL
  • Proporciona un diseño con protección contra contacto accidental
  • Incluye candado OSHA
  • Ofrece operación externa frontal o lateral
  • Ofrece envolventes de termoplástico, metal pintado y acero inoxidable para aplicaciones que requieren un medio de desconexión en el motor
  • Las aplicaciones típicas incluyen:
    • Procesamiento de alimentos
    • Maquinaria eléctrica
    • Operaciones de manejo de materiales
  • Casos prácticos de Essential Components — Vea nuestros casos prácticos en el sitio web de Allen-Bradley® para descubrir cómo los clientes han aplicado los componentes de Allen-Bradley® en sus aplicaciones. Navegando por la jungla de normas industriales de EE. UU.
  • blog Accesorios

Mecanismo accionado por cable 194R-FC

Proporciona tamaños de 30 A y 60 A

  • Ofrece versiones de interruptor con y sin fusible
  • Usa manetas Boletín 1494U con clasificaciones: IP66 (Tipo 3R, 3, 12, 4, 4X)
  • Incluye desconexión accionada por cable preensamblada con enclavamiento
  • Ofrece rangos de cable de 3…10′ (0.91…3.04 m).
  • Mecanismo accionado por cable 194R-LFC

Proporciona tamaños de 100 A y 200 A

  • Ofrece versiones de interruptor con fusible
  • Usa manetas Boletín 1494U con clasificaciones: IP66 (Tipo 3R, 3, 12, 4, 4X)
  • Incluye desconexión accionada por cable preensamblada con enclavamiento
  • Ofrece rangos de cable de 3…10′
  • (0.91…3.04 m). Kit de montaje lateral 194R-SDK2

Proporciona tamaños de 30…60 A

  • Ofrece versiones de interruptor con fusible
  • Proporciona entrada de maneta de operación con clasificaciones: IP66 (Tipo 3R, 3, 12, 4, 4X)
  • Incluye desconexión con soporte de montaje lateral preensamblada con enclavamiento

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de interruptores de desconexión rotativos y de cuchilla visible 194R-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • CSA Certified — File No. LR1234
  • UL Listed — File No. E 14841; Guide No. NLRV
  • UL Listed — File No. E 47426; Guide No. WHTY
Cumplimiento de estándares
  • BS EN60947-3
  • CSA 22.2 No. 4
  • IEC 60947/EN60947-3
  • UL 98
  • UL 508

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Disyuntor y protección de circuito derivado
  5. Chevron LeftChevron Left 194R Fused and Non-fused
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.