Loading

Miniatura bimetálica 193-K IEC
Allen-Bradley

Los relés de sobrecarga bimetálicos miniatura IEC Bulletin 193-K están diseñados para uso con contactores Bulletin 100-K y contactores inversores Bulletin 104-K. Estos relés de sobrecarga térmicos incluyen un mecanismo diferencial para sensibilidad a condiciones de pérdida de fase.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(8)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
  • Miniatura bimetálica IEC 193-k
Miniatura bimetálica IEC 193-k
Chevron LeftChevron Left
Miniatura bimetálica IEC 193-k
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros relés de sobrecarga bimetálicos miniatura IEC Bulletin 193-K están diseñados para uso con contactores Bulletin 100-K y contactores inversores Bulletin 104-K. Estos relés de sobrecarga térmicos incluyen un mecanismo diferencial para sensibilidad a condiciones de pérdida de fase.


  • Proporciona protección estándar para motores de CA y CC
  • Proporciona sensibilidad a pérdida de fase
  • Incluye compensación de temperatura ambiente
  • Incluye clase de disparo 10A
  • Ofrece botón de restablecimiento manual/automático
  • Incluye funcionalidad de liberación de prueba
  • Incluye un botón de paro
  • Incluye un indicador de disparo
  • Ofrece interruptores auxiliares (1 N.A. y 1 N.C.)
  • Disponible solo en configuraciones IEC
Control y protección de motor de ramal
Control y protección de motor de ramal
Control y protección de motor de ramal
Nuestra cartera de control y protección de motor de bifurcación está diseñada y probada específicamente para facilitar su trabajo. Con componentes que incluyen disyuntores, contactores, relés de sobrecarga y accesorios, ofrecemos una solución personalizada para ayudarlo a crear un diseño de máquina escalable.
Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de soluciones de protección de motor 193-BR029_-EN-P
Folleto de control de motores de alta eficiencia IE3-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IE3IE3
  • Marca CE
  • cULus (archivo No. E33916; Guías Nos. NKCR, NKCR7)
  • Apto para uso con motores IE3 (IEC 60034-30)
Cumplimiento de normas
  • CSA C22.2 No.14
  • IEC/EN 60947-1, -4-1, -5-1
  • UL508

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Protección de circuitos y cargas
  5. Chevron LeftChevron Left Miniatura bimetálica IEC 193-k
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.