Loading

Protectores electrónicos modulares de circuitos 1694
Allen-Bradley

Nuestros protectores de circuitos electrónicos modulares Bulletin 1694 protegen los circuitos secundarios de la fuente de alimentación de modo conmutado de 24 V DC contra cortocircuitos o sobrecargas. Las versiones habilitadas para IO-Link proporcionan información en tiempo real sobre el estado de su sistema de control.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(10)
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
  • Protectores electrónicos modulares de circuitos 1694
Protectores electrónicos modulares de circuitos 1694
Chevron LeftChevron Left
Protectores electrónicos modulares de circuitos 1694
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros protectores de circuitos electrónicos modulares Bulletin 1694 protegen los circuitos secundarios de la fuente de alimentación de modo conmutado de 24 VCC contra cortocircuitos o sobrecargas. Las versiones habilitadas para IO-Link proporcionan información en tiempo real sobre el estado de su sistema de control. Los módulos de solo 12.5 mm de ancho se pueden montar uno al lado del otro, sin necesidad de accesorios adicionales. Vienen con terminales push-in que ahorran tiempo. Los módulos de protección están disponibles en canal sencillo o doble en el mismo envolvente compacto. El rango incluye clasificaciones de corriente fija de 1–10 A y una versión de corriente ajustable.


¿Qué hay de nuevo?

Proporcione niveles de corriente y voltaje en tiempo real con la tecnología IO-Link

Al elegir versiones habilitadas para IO-Link de los protectores de circuitos electrónicos y módulos de alimentación Bulletin 1694, puede proporcionar niveles de corriente y voltaje en tiempo real para cualquier canal de protección a su sistema de control. Esto significa que puede obtener información temprana sobre cuándo los valores están saliendo de los rangos normales y posiblemente intervenir antes de que un fallo detenga su proceso. Las comunicaciones IO-Link permiten el restablecimiento remoto o el ajuste de rango de los módulos de protección de circuitos.


  • Ofrece circuitos NEC Clase 2 certificados [1A..4A]
  • Proporciona indicador LED que se vuelve amarillo y proporciona una advertencia visual cuando la carga alcanza el 90 por ciento de la corriente clasificación del canal de protección
  • Ofrece terminales de presión que ayudan a reducir el tiempo de cableado
  • Ayuda a proteger tanto el cableado como las cargas
  • Permite un montaje fácil uno al lado del otro–sin accesorios requeridos
  • Se monta en riel DIN
Podcast
Episodio 2: Protección de circuitos de CC hecha fácil

¿Por qué es importante la protección de circuitos de CC y cómo la utilizo? El gerente de producto Juerg Merki responde a estas preguntas en ROK Talk sobre componentes industriales Episodio 2.

Herramientas
Calculadora de reducción del régimen nominal por temperatura Bulletin 1694

Es importante considerar la temperatura ambiente durante la fase de diseño. Esta calculadora simula la reducción del régimen nominal de la corriente (A) en función de la temperatura. 

Descargar ahora
Descripción general de los protectores de circuitos electrónicos Bulletin 1694
VIDEO
Descripción general de los protectores de circuitos electrónicos Bulletin 1694

Nuestros protectores de circuitos son un sistema modular que consta de módulos de alimentación, módulos de protección y módulos de distribución de alimentación. Este video muestra cómo se montan los componentes en un riel DIN y cómo se conectan entre sí.

Ver ahora
Dispositivos inteligentes con tecnología IO-Link
Productos
Dispositivos inteligentes con tecnología IO-Link

La tecnología IO-Link es un protocolo de estándar abierto mundial que integra sensores y otros dispositivos de campo en nuestra empresa conectada al conectar el dispositivo habilitado para IO-Link en un módulo maestro IO-Link.

Más información
Demos de protección de circuitos electrónicos
Demostración
Demos de protección de circuitos electrónicos

Explore esta demostración interactiva para comparar el rendimiento de los módulos de protección de circuito electrónico Bulletin 1694 con los disyuntores termomagnéticos en varios escenarios de fallos en un circuito de control.

Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de protección de carga y circuito de control 1492-SG122_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Protección electrónica de circuitos 1694 para instalación de 24 V DC 1694-IN002_-EN-E
Protección electrónica de circuitos 1694 para 24 V CC con instalación IO-Link 1694-IN001_-EN-E
Product Profiles Publicación
Perfil de producto del módulo de protección de circuitos electrónicos 1694 1694-PP001_-EN-P
Documento técnico del módulo de protección de circuitos electrónicos 1694 1694-WP001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
China RoHS EChina RoHS E
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
EAC CertificationEAC Certification
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • Marca CE
  • China RoHS
  • EMC de Marruecos
  • RCM Certificado
  • Marca UKCA
  • EAC Certificado
  • Cumple con RoHS
  • WEEE

Números de archivo

  • cULus 508, archivo No. E56639
  • UL 2367, archivo No. E350272

Cumplimiento de normas

  • NEC Clase 2 (dispositivos seleccionados)
  • UL 508 Listado
  • UL 2367 Reconocido

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Disyuntor y protección de circuito derivado
  5. Chevron LeftChevron Left Protectores electrónicos de circuito modulares 1694
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.